- Vermogensbereik: 0,37-3 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
- wand- en motormontage
- Multi-protocol ethernet-interface
- Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer
Sterke focus, optimale werking
Deze decentrale frequentie-omvormer is speciaal gericht op de eisen in de horizontale transporttechniek. De NORDAC ON is ontwikkeld voor IE3-aandrijvingen en de NORDAC ON+ is geoptimaliseerd voor de interactie met de IE5+ synchroonmotor. De NORDAC ON PURE is door de vorm van de behuizing speciaal ontworpen voor de Food- & Beverage-industrie. Deze productenlijn wordt gekenmerkt door een geïntegreerde Ethernet-interface, volledig gebruik van insteekverbindingen en een extreem compacte uitvoering. Een rendabele Plug & Play-oplossing voor IIoT-omgevingen.
Productversies
- Vermogensbereik: 0,37 - 3 kW
- 3-fasen 380 - 480 V
- NORDAC ON voor IE3-aandrijvingen, NORDAC ON+ voor IE5+-aandrijvingen, NORDAC ON PURE met IE5+-aandrijvingen voor F&B
- Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69
- Functionele veiligheid
Productkenmerken
- 4x digitaal-in, 2x digitaal-uit
- Functionele veiligheid: STO, SS1
- Geïntegreerde Ethernet-interface (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), configureerbaar via parameters
- Update van de firmware via ethernet
- Encoder-interfaces: RS-485
- Eenvoudige installatie en onderhoud door connectorverbindingen voor alle aansluitingen
- Parameterstructuur compatibel met alle NORD-frequentieomvormers
- Parametreerbaar via insteekbare bedieningsmodule, het NORDCON-softwaretool of via een app
- 4 parametersets, direct online omschakelbaar
- 4-Kwadrantenbedrijf door geïntegreerde remchopper
- U/f-regeling, stroomvectorregeling in open-loop- en closed-loop-bedrijf
- Hoge regelkwaliteit en hoog overbelastingsgedrag voor synchrone en asynchrone motoren
- PLC-functionaliteit voor functionaliteit op korte afstand van de aandrijving
- POSICON - geïntegreerde positioneermodus
- Geïntegreerd netfilter