Omvormers voor schakelkasten

Perfect voor elke toepassing

Omvormers of regelaars voor schakelkasten van NORD hebben vermogens tot 160 kW en kunnen door hun talloze functies perfect op elke klanttoepassing worden afgestemd.

Frequentie-omvormers van NORD voldoen al op dit moment aan de voorschrfiten voor de energie-efficiëntieklasse IE2 van de nieuwe Ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 (geldig vanaf 1 juli 2021).

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Vermogensbereik: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder-interface voor meerassig bedrijf

Frequentieomvormers of -regelaars van NORD zijn de oplossing voor talloze wereldwijd geïnstalleerde toepassingen dichtbij de aandrijving. Door de geïntegreerde PLC ontlast onze techniek de hogere installatiebesturing.

De frequentieomvormers van NORD werken betrouwbaar bij machinebouwers en eindgebruikers wereldwijd. Bij toepassingen voor interne logistiek en algemene transporttechniek, bij bagage en stortgoed. Ook de algemene machinebouw en de proces- en verpakkingsindustrie vertrouwen op oplossingen van NORD. Dat komt door de vele voordelen die de producten van NORD DRIVESYSTEMS bieden. De frequentieomvormers van NORD koppelen hoge prestaties aan veiligheid. Door vestigingen op alle continenten zijn we met onze oplossingen altijd dichtbij de klant en leveren we constante kwaliteit. Waar ter wereld ook onze aandrijvingen uw oplossing zijn - wij leveren service zonder lange wachttijden.

  • alt
  • Uniek bij NORD: bussystemen voor alle toepassingen

    meer
  • Omvormers in de toneeltechniek

    meer
  • Uw aanbieder van aandrijfoplossingen

    meer

Frequentieomvormers voor schakelkasten

NORD heeft speciaal voor de montage in schakelkasten de compacte frequentieomvormers van de productfamilie NORDAC PRO ontwikkeld. Deze omvormers zijn geschikt voor synchroon- en asynchroonmotoren en voldoen door hun talloze opties aan alle denkbare klanteneisen.

Onze omvormers voor installatie in schakelkasten hebben een vermogensbereik van 0,25 tot 160 kW en zijn door plug-in modules simpel uit te breiden. Variabele koelconcepten zorgen voor een optimale afvoer van de warmte.

Waarom omvormers voor schakelkasten van NORD?

  • Prestaties
    Frequentieomvormers voor montage in schakelkasten van NORD leveren een zeer precieze snelheid en koppel.
  • Modulair
    Het aantal functies kan naar behoefte door allerlei extra modules worden uitgebreid.
  • Veiligheid
    NORDAC PRO frequentieomvormers hebben een uitgebreid veiligheidsconcept voor alle aandrijfcomponenten.
  • Precisie
    De posicon positioneringsbesturing biedt u niet alleen, onafhankelijk van de centrale besturing, een zeer precieze punt-tot-punt positionering van de aandrijving, maar ook de mogelijkheid van relatieve positionering van eindeloos draaiende assen.

Hoogste prestaties en veilig: omvormers van NORD met STP en SS1

De NORDAC PRO-omvormers voor schakelkasten hebben uitgebreide veiligheidsfuncties. De Safe Torque Off (STO) functie schakelt het motorkoppel uit, bijvoorbeeld om een onbedoelde start te verhinderen of een noodstop te initiëren. De Safe Stop Functie (SS1) stopt de motor via een veilige afrondingsstop en activeert vervolgens de STO-functie.

Download hier de actuele productfolder over onze NORD PRO-frequentieomvormers.