NORDAC PRO - SK 500E - frequentie-omvormer
Hoge functionaliteit, volledige performance
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Treif levensmiddelenverwerking
Intelligent snijden
Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.
Decortechniek in Theater Duisburg
Schokvrij positioneren
Het theater voor opera, ballet, toneel en concerten liet nieuwe elektrische apparatuur voor de bedieding van de machinerie achter de coulissen installeren. In het theater Duisburg sturen de asprocessoren elektromotoren aan. Elk van de meer dan honderd maatwerk-schakelkasten is voorzien van de frequentie-omvormer SD 535E, die standaard zijn voorzien van geïntegreerd remmanagement, een rem-chopper, netfilters en sensorloze stroomvectorregeling.
GinD gondels
Gedoseerde verplaatsing
Góndolas in Design, S.L., ontwikkelt en produceert systemen op maat voor het onderhoud en de reiniging van gevels. Vele innovatieve gondelsystemen lossen ingewikkelde uitdagingen op. Aandrijftechniek zorgt voor het heffen, draaien en precieze positioneren van het gondelsysteem voor gevelreiniging. Een frequentie-omvormer SK 500 is verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende taken.
STROS bouwliften
Maatwerk aandrijfoplossingen voor bouwliften
De bouwliftfabrikant STROS uit Tsjechië bedient klanten wereldwijd. De aandrijfeenheden van NORD voor de bouwliften van STROS bestaan uit drie kegeltandwielmotorreductoren met externe remweerstanden. Deze zijn voorzien van een schakelkastomvormer NORDAC PRO SK 500E met heffuncties, die de drie motoren regelt en voor een geleidelijke start en beremming en uitstekende positioneerprecisie zorgt.