Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogens: 0,12 kW tot 2,2 kW
  • Wereldwijde toelatingen en afnames
  • Dankzij het "wash-down"-ontwerp en de NXD tupH oppervlakteveredeling wordt voldaan aan de hoogste hygiënenormen

Gladde NORD-motoren worden in eigen beheer geproduceerd en wereldwijd geleverd aan alle belangrijke markten. Dankzij hun "wash-down"-ontwerp en NXD tupH oppervlakteveredeling zijn de motoren geschikt voor gebruik in onder andere de voedingsmiddelenindustrie. 

Productversies

  • B-zijdige opties: Remmen (BRE), incrementele encoders (IG)
  • Motorbeveiliging: Temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
  • Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)

Productkenmerken

Het IE3-efficiëntieniveau garandeert een zuinige werking. Dankzij hun aluminium behuizing in beschermingsklasse IP66 en in combinatie met de NXD tupH oppervlakteveredeling zijn de motoren beschermd tegen corrosie.