- Vermogens: 0,12 kW tot 55 kW
- Wereldwijde toelatingen en afnames
- Efficiencyklassen: IE1, IE2, IE3, IE4
Standaardmotoren
Asynchroonmotoren
NIEUW: Design update voor de vertrouwde NORD IE3-asynchroonmotoren. De optimalisering van de motoren-serie heeft betrekking op vele details, die tot een verbetering van de functie, montage en service van de elektromotor leiden. Hiertoe behoren ook een design update van de ventilatorkap, die door een klikmechanisme nu snel kan worden gemonteerd en gedemonteerd, en een optimalisering van de incrementele encoder, die nu ook achteraf kan worden gemonteerd.
Productversies
- Remmen (BRE), dubbele remmen (DBR+), incrementele encoders (IG), onafhankelijk aangedreven ventilatoren (F)
- Motorbeveiliging: Temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
- Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)
Productkenmerken
NORD-Standard asynchroonmotoren voldoen aan alle huidige efficiency-voorschriften, zijn verkrijgbaar in alle internationale standaarden en zijn leverbaar met diverse opties, zoals: