NORD UNIVERSAL-motor

UNIVERSAL-motoren

  • Vermogens: 0,12 kW tot 45 kW
  • Beschermingsklasse: IP66
  • Efficiëntieklasse IE3
  • Wereldwijde certificeringen

De nieuwe en energiezuinige UNIVERSAL-motor van NORD DRIVESYSTEMS breidt het motorenportfolio uit voor de belangrijke wereldmarkten zoals Europa, de VS, Canada of China. Hij heeft de CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- en UA-certificeringen en is verkrijgbaar in het vermogensbereik van 0,12 tot 45 kW. Bovendien is de UNIVERSAL-motor standaard uitgerust met een temperatuursensor (TF).

Productversies

De motor is verkrijgbaar in de IEC-bouwgroottes 63 tot 225 in de volgende uitvoeringen:

  • Voetmotor (B3)
  • Flensmotor (B5 of B14)
  • NEMA-C-flens
  • NEMA-voetmotor

Andere beschikbare opties zijn:

  • Motor-insteekaansluiting (MS)
  • Enkele of dubbele beschermdaken
  • Mechanische rem (BRE+)
  • Externe ventilator (F)
  • Beschermingsklasse IP66