- Vermogens: 1,1 kW tot 5,5 kW
- Efficiëntieklasse IE4
- Wereldwijde toelatingen en afnames
IE4 Synchroonmotoren
Efficiënt. Compact.
Synchroonmotoren van NORD DRIVESYSTEMS met permanentmagneet-techniek garanderen een hoog rendement. Deze techniek biedt lage bedrijfskosten en kan door de volledige compatibiliteit eenvoudig en zeer flexibel worden gecombineerd met het modulaire productsysteem van NORD. Door het vrijwel constante motortoerental is de aansturing van toepassingen eenvoudiger.
Productversies
De NORD IE4 synchroonmotoren zijn verkrijgbaar met de volgende opties (selectie):
- rem (BRE+), geluidgedempte rem (NRB1/2), externe ventilator (F)
- Motorbeveiliging: temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
- Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)