NIEUW

MAXXDRIVE® XJ kegeltandwielreductor

Industriële reductoren

  • Behuizing met vergrote asafstand
  • "J"-opstelling van de assen
  • 3-traps
  • Ideaal geschikt voor tractieaandrijvingen
  • Behuizing geoptimaliseerd voor neerwaartse radiale belastingen

De industriële MAXXDRIVE® Xj-reductor is verkrijgbaar als drietraps haakse kegeltandwielreductor. Het ontwerp van de behuizing volgt het beproefde blokbehuizingsprincipe en is speciaal geoptimaliseerd voor externe belastingen. Door de gestrekte lay-out van de reductortrappen heeft de behuizing een grote hartafstand, wat een J-vormige aandrijvingsopbouw mogelijk maakt. Dit betekent dat aan de hoge eisen die gesteld worden bij een kleine inbouwruimte gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, vooral bij loopaandrijvingen.


Veel opties zijn afkomstig uit het beproefde modulaire systeem van de serie voor industriële reductoren, zodat de levertijden overeenkomen met die van de standaard industriële MAXXDRIVE®-reductoren. Wij bieden korte leverings- en projectplanningstijden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitgebreide kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en geoptimaliseerde voorraadniveaus.

Productversies

  • Aandrijvingsuitvoering: IEC/NEMA-motoradapter of vrije aandrijfas
  • Voetbevestiging of opsteekmontage (met momentsteun)
  • Diverse uitgaande assen beschikbaar: massieve as, holle as (spie/krimpschijf), DIN5480
  • Bevestiging van de rem door middel van aandrijfflens of remconsole
  • Uitgangskoppeling (tonkoppeling) verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Geoptimaliseerde behuizing voor externe belastingen
  • Grotere asafstand
  • Aanpassing van ingaande en uitgaande assen aan de afmetingen bij de klant mogelijk
  • "J"-opstelling van de assen
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Lange levensduur
  • Synchronisatie via riemaandrijving is mogelijk
  • Hoge precisie