Eenfasige motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 2 HP
  • Efficiëntieklasse IE2
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • EST2Efficiëntieklasse IE2 serie met efficiëntieklasse IE2

Eénfasemotoren zijn voorzien van start- en/of bedrijfscondensatoren of worden gerealiseerd als voordelige oplossing voor eenvoudige toepassingen met lagere eisen. De motoren worden ontwikkeld en geproduceerd in de eigen productiefaciliteiten van NORD en zijn verkrijgbaar als éénfase motoren met bedrijfs- en opstartcondensator.

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0015 - 1-Phase Asynchronous Motors


TI60-0015 - 1-Phase Asynchronous Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail