NIEUW

Ie5+-synchroonmotoren (TEFC)

Efficiënt en compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 5.00 HP
  • De volgende stap in energie-efficiëntie: IE5+
  • Wereldwijde toelatingen en afname
  • Compact design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

Wij produceren de nieuwe generatie NORD IE5+ synchroonmotoren in onze eigen fabrieken voor gebruik in de interne logistiek en in de dranken- en levensmiddelenindustrie. Onze motoren worden gekenmerkt door hun compacte, hygiënische ontwerp in de kleinste installatieruimte, waardoor een hoge corrosiebestendigheid en eenvoudige reiniging gegarandeerd zijn. De permanente-magneet-synchroonmotor (PMSM) is als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering. De in de motor geïntegreerde encoder is standaard, een geïntegreerde mechanische rem is optioneel. Door het gebruik van de motor kan het aantal varianten worden verlaagd en kunnen de bedrijfskosten worden verlaagd. Hij is compatibel met alle reductoren en frequentieomvormers van het modulaire productensysteem van NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail