Standaard-motoren Synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Efficiëntieklasse IE4
  • wereldwijde toelatingen en afnames

Synchroonmotoren van NORD DRIVESYSTEMS met permanentmagneet-techniek garanderen een hoog rendement. Deze techniek biedt lage bedrijfskosten en kan door de volledige compatibiliteit eenvoudig en zeer flexibel worden gecombineerd met het modulaire productsysteem van NORD. Door het vrijwel constante motortoerental is de aansturing van toepassingen eenvoudiger.

De NORD Standard-synchroonmotoren zijn verkrijgbaar met de volgende opties (selectie):

  • Rem (BRE+), geluidgedempte rem (NRB1/2), externe ventilator (F)
  • Motorbeveiliging: Temperatuursensor (TF), temperatuurbewaking (TW), stilstandsverwarming (SH)
  • Motoraansluiting: Motor-insteekaansluiting (MS)

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail