NIEUW

DuoDrive

Twee worden één.

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

De DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd motorreductorconcept in een hygiënisch wash-down-design. Het combineert de zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps tandwielreductor in één behuizing. Met geoptimaliseerde systeemefficiëntie, hoge vermogensdichtheid en een zeer lage geluidsemissie is hij bijzonder geschikt voor gebruikers in de intralogistieke, levensmiddelen- en farmaceutische industrie. Nog afgezien van de eenvoudige plug-and-play inbedrijfstelling is er sprake van een aanzienlijke verlaging van de totale eigendomskosten (TCO) in vergelijking met andere aandrijfsystemen.

Verkrijgbaar sinds de zomer van 2021.

  • Plug & play oplossing voor snelle ingebruikname
  • Hygiënisch ontwerp
  • Flexibele montage-opties: B5-flens, B14-flens

  • Compacte installatieruimte en dus ruimtebesparend
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Geruisloze loop door zeer lage geluidsemissies
  • Minder slijtagedelen resultaten in geringer onderhoud

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail