Industriële reductoren

Ideaal voor heavy duty-toepassingen

Zeer hoge koppels, een geruisarme loop en een lange levensduur. Dat zijn de uitstekende eigenschappen van de industriële reductoren van NORD DRIVESYSTEMS.

Industriële reductoren voor toepassingen die een hoog koppel vereisen

MAXXDRIVE industriële reductoren van NORD bieden hoge koppels van 15.000 tot 282.000 Nm en zijn hierdoor perfect geschikt voor heavy duty-toepassingen, zoals roerinstallaties, aandrijvingen van transportbanden, mengers, molens, trommels en breekinstallaties.

De industriële reductoren zijn als tandwielreductoren of kegeltandwielreductoren verkrijgbaar. Ze worden met het door ons ontwikkelde "Blockgehäuse" gebouwd en hebben hierdoor grote rollagers die een lange levensduur garanderen. NORD is overigens de fabrikant van industriële reductoren met de wereldwijd grootste industriële reductoren in een BLOCK-behuizing.

Deze feiten spreken voor onze industriële reductoren

  • Krachtig
    Industriële reductoren van NORD bieden zeer hoge koppels tot 282.000 Nm.
  • Duurzaamheid
    Geoptimaliseerde geometrieën zorgen voor een uitstekende belastbaarheid, lange levensduur en lage geluidsontwikkeling.
  • Robuust
    Onze industriële reductoren hebben hoogwaardige wrijvingsarme lagers en een zeer rigide eendelige BLOCK-behuizing.
  • Flexibiliteit
    De reductoren kunnen met al onze reductoren worden gecombineerd.

MAXXDRIVE tandwielreductoren
Deze tandwielreductoren van NORD hebben een vermogen van 1,5 kW tot 6.000 kW en zijn in elf bouwgrootten verkrijgbaar. We leveren de MAXXDRIVE tandwielreductoren met diverse lagers voor de aandrijfas, om een optimale verbinding met elke toepassing te maken. Daarnaast bieden we u voor deze reductoren in- en uitgaande flenzen in diverse uitvoeringen aan.

MAXXDRIVE tandwielreductoren kunt u met al onze motoren combineren

MAXXDRIVE tandwielreductoren
Deze reductoren kunt u ook onder extreme omstandigheden gebruiken, want ze houden door hun temperatuurmanagement ook bij sterk wisselende omstandigheden probleemloos stand. Voor onze MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren zijn bovendien talloze opties voor koeling en verwarming beschikbaar, die het gebruik in uiteenlopende temperatuurzones een stuk eenvoudiger maken.