Napędy do zastosowań związanych z materiałami sypkimi - kompletne systemy od jednego dostawcy

W NORD otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz w branży materiałów sypkich: konsultacje z <b>ekspertami branżowymi, dostępność na całym świecie</b>, krótkie terminy dostaw i szeroką gamę <b>produktów modułowych</b>. Oferujemy kompletne rozwiązanie napędowe dostosowane indywidualnie do Twojego urządzenia i pochodzące z jednego źródła.

Przeczytaj naszą ulotkę, aby dowiedzieć się więcej o naszych niezawodnych systemach napędowych dla przemysłu towarów sypkich i masowych.

Więcej informacji znajdziesz w naszej ulotce

Gotowe na wszelkie wymagania

Do zastosowań takich jak magazynowanie, transportowanie, ważenie i dozowanie, a także załadunek i rozładunek towarów masowych, nasze przekładnie przemysłowe oferują różnorodne funkcje, które dokładnie odpowiadają potrzebom przemysłu.

  • Elastyczna konfiguracja: Nasze przekładnie przemysłowe zawsze projektujemy zgodnie z danymi eksploatacyjnymi aplikacji i warunkami otoczenia. Razem z silnikami, przetwornicami częstotliwości, sprzęgłami i hamulcami tworzą one niezawodne systemy napędowe do zastosowań w transporcie materiałów sypkich.
  • Solidne korpusy: Jednoczęściowe obudowy blokowe naszych przekładni przemysłowych MAXXDRIVE® charakteryzują się dużą obciążalnością promieniową i osiową oraz zapewniają długą żywotność i wysokie bezpieczeństwo pracy
  • Wysoka wydajność: W szczególności MAXXDRIVE® XT jest wyposażony w mocno żebrowaną obudowę i wentylator osiowy. Oznacza to, że osiąga bardzo wysoką graniczną wydajność termiczną.
  • Konstrukcja wymagająca niewielkiej konserwacji: do podzespołów nie przedostaje się woda ani pył. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® są wyposażone w koncepcję uszczelnienia, która zmniejsza koszty konserwacji.

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na napędy przemysłowe naszej stosunkowo młodej serii MAXXDRIVE®. To pokazuje nam, że rozumiemy wymagania naszych klientów i odwrotnie, nasi klienci ufają nam i naszej wiedzy.

Wprawiamy w ruch każdy ładunek!

Zboże bardzo pyli, a skały są ciężkie. Materiały sypkie muszą być transportowane pionowo lub poziomo, wznosząc się lub opadając, czasami na odległość kilkuset metrów. Niezależnie od wymagań aplikacji opracowujemy rozwiązanie napędowe, które zapewni płynną pracę przez długi okres użytkowania.

W naszej ulotce możesz dowiedzieć się, jakie korzyści możesz odnieść dzięki NORD jako globalnemu partnerowi i naszemu modułowemu systemowi produktów.

Więcej informacji znajdziesz w naszej ulotce

OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.

Oto obietnica marki NORD dla Ciebie. Oznacza to że przygotowujemy nasze rozwiązania tak, aby niezawodnie wspierać Cię w pomyślnym projektowaniu aplikacji:

  • Wysoki poziom wiedzy branżowej – dzięki naszym ekspertom branżowym i specjalizacji w projektowaniu, obliczaniu i dobieraniu napędów
  • Indywidualne doaradztwo projektowe – od wstępnej koncepcji, przez fazę budowy, aż do uruchomienia
  • Modułowy system produktów – z którego można tworzyć kompletne napędy dostosowane do szerokiego zakresu wymagań
  • Serwis na całym świecie – dzięki naszej globalnej sieci obejmującej ponad 80 krajów.

alt

600 ton zboża na godzinę
- z silosu na statek

Lachenmeier Monsum A/S

W najnowszym terminalu zbożowym duńskiej firmy Fredericia Shipping pracują wyłącznie elementy napędowe firmy NORD. W systemie zaprojektowanym przez Lachenmeiera Monsuma około 40 motoreduktorów różnej konstrukcji i wielkości napędza przenośniki taśmowe i podnośniki kubełkowe służące do transportu ziarna. Umożliwiają one osiągnięcie wysokiego przerobu rzędu 600 ton zboża na godzinę. Oprócz odpornej na korozję powłoki ochronnej napędów pracujących na zewnątrz, komponenty NORD imponują również niskim zużyciem energii, co można zobaczyć na materiale wideo.

Współpracujemy z NORD DRIVESYSTEMS od ponad 20 lat. NORD oferuje bardzo duży wybór motoreduktorów, które idealnie nadają się do transportu materiałów sypkich i bardzo dobrze pasują do naszych urządzeń. Dzięki temu, że działamy na arenie międzynarodowej, sprzedaż naszych produktów jest łatwiejsza, ponieważ NORD jest tak znaną i popularną marką wśród klientów.

Zapytaj ekspertów branżowych NORD

Znajomość branży to jedna z naszych największych mocnych stron. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc w zakresie zastosowań materiałów sypkich. Chętnie doradzimy Państwu osobiście i bez zobowiązań!