LogiDrive®

Przestrzeń rozwiązań dla usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów

Zastosowania i wymagania naszych klientów są bardzo indywidualne. Oferujemy sprawdzone, bezpieczne rozwiązania do wielu zastosowań w branży logistycznej.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na wydajności, małej liczbie wariantów, rozwiązaniach programowych czy konserwacji zapobiegawczej, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Zasięgnij porady już dziś

Opracowane dla intralogistyki

Nazywamy to przestrzeniami rozwiązań. Sprawdzone pod kątem typowych zastosowań różnego przeznaczenia.

Systemy napędowe LogiDrive® rozwijają swój pełny potencjał oszczędności w zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości dzięki zastosowaniu silników synchronicznych IE5, szczególnie w przypadku usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów. Dzięki temu nadają się do redukcji liczby wariantów i pozwalają na znaczną redukcję kosztów w okresie użytkowania produktu (TCO).

Centra dystrybucji paczek

Aby sprostać wymaganiom logistyki przesyłek, NORD DRIVESYSTEMS oferuje technikę napędową dla centrów dystrybucji paczek o maksymalnej niezawodności.

Technika lotniskowa

Dzięki gruntownej wiedzy firmy NORD DRIVESYSTEMS na temat zastosowań rozwiązania napędowe są specjalnie dostosowane do wymagań przemysłu lotniczego.

Logistyka magazynowa

NORD DRIVESYSTEMS oferuje optymalne rozwiązania napędowe dla logistyki magazynowej, które są dostosowane do każdego zastosowania.

Odkryj nasze przestrzenie rozwiązań LogiDrive®

Przyjazny w obsłudze, standardowy system modułowy łączy różne produkty NORD w rozwiązanie napędowe, które jest w 100 procentach dostosowane do odpowiednich norm branżowych i wymagań aplikacji.

Dla każdego obszaru istnieją warianty Advanced z technologią silników synchronicznych IE5+ i wariant Basic z silnikami asynchronicznymi IE3. Podczas gdy napędy LogiDrive Advanced rozwiązują takie problemy jak efektywność energetyczna, redukcja liczby wariantów i całkowity koszt utrzymania (TCO), to napędy LogiDrive Basic skupiają się przede wszystkim na efektywności kosztów.

Przestrzeń rozwiązań LogiDrive®: Usługi pocztowo-paczkowe i lotniska

Rozwiązania systemowe dla taśm bagażowych, urządzeń do dystrybucji paczek, sortowni paczek

Reduktor walcowo-stożkowy z silnikiem IE5 i przetwornicą częstotliwości NORDAC LINK

  • Wysoka sprawność (IE5+) w zakresie częściowego obciążenia / częściowych prędkości obrotowych
  • Wysoka gęstość mocy (wielkość 90 do 3,7 kW)
  • Redukcja liczby wariantów
  • Standaryzacja
  • Możliwość rozszerzenia za pomocą modułów opcjonalnych

DuoDrive z przetwornicą częstotliwości NORDAC LINK

  • Mniej części podlegających zużyciu zapewnia najkrótsze czasy przestojów i zredukowane koszty konserwacji (DuoDrive)
  • Najbardziej efektywny system napędowy na rynku
  • Uniwersalne położenie montażowe (DuoDrive)
  • Redukcja liczby wariantów

Reduktor walcowo-stożkowy z silnikiem UNIVERSAL i przetwornicą częstotliwości NORDAC FLEX

  • Optymalizacja kosztów
  • Redukcja liczby wariantów
  • Zredukowany do niezbędnego minimum
  • Elastyczny dobór reduktora – system modułowy
  • Silnik światowy

Przestrzeń rozwiązań LogiDrive®: Magazyn

Rozwiązania systemowe dla przenośników łańcuchowych i rolkowych, taśmowych i paletowych systemów transportowych, przewozów kontenerowych, przenośników podwieszonych

Reduktor walcowo-stożkowy z silnikiem IE5 i przetwornicą częstotliwości NORDAC ON

  • Wysoka sprawność (IE5+) w zakresie częściowego obciążenia / częściowych prędkości obrotowych
  • Kompleksowe rozwiązanie o wysokiej efektywności
  • Chip Multidialect
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez magistralę przemysłową
  • Możliwość rozszerzenia za pomocą modułów opcjonalnych

Reduktor walcowo-stożkowy z silnikiem IE5 i przetwornicą częstotliwości NORDAC FLEX

  • Wysoka sprawność (IE5+) w zakresie częściowego obciążenia / częściowych prędkości obrotowych
  • Wysoka gęstość mocy (do 22 kW)
  • Profisafe
  • Możliwość rozszerzenia za pomocą modułów opcjonalnych

Reduktor ślimakowy z silnikiem UNIVERSAL i przetwornicą częstotliwości NORDAC ON+

  • Optymalizacja kosztów
  • Łatwa instalacja i bogate możliwości podłączania
  • Chip Multidialect
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez magistralę przemysłową
  • Konstrukcja silnika zoptymalizowana pod kątem współpracy z przetwornicą

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

E3000 - NORDAC - Elektroniczna technika napędowa


E3000 - NORDAC - Elektroniczna technika napędowa
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów


A6050 - Rozwiązania napędowe dla intralogistyki i magazynów
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu


A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BCS Group

Najszybsza sortownia kurierska w Australii

Grupa BCS dostarcza kompletne rozwiązania dla lotnisk i linii lotniczych. Kiedy Toll IPEC chciał rozszerzyć swoje możliwości dostarczania paczek poprzez budowę nowej sortowni przesyłek w Melbourne, zamówienie zostało przyznane BCS. BCS z kolei zlecił firmie NORD dostawę około 1000 motoreduktorów stożkowych ze zdecentralizowanymi falownikami.

Chronopost

Ponad 1000 zdecentralizowanych jednostek napędowych

Centrum kurierskie francuskiej firmy spedycyjnej Chronopost obsługuje około 170 000 paczek dziennie. Liczne przenośniki taśmowe firmy Budde Fördertechnik GmbH służą do niezawodnego transportu paczek przez kompleks o powierzchni 13 000 m². Są one poruszane przez około 1100 zdecentralizowanych napędów NORD.

Logan Teleflex

Systemy napędowe dla branży lotniskowej

Logan Teleflex, spółka zależna Daifuku Airport Technologies, jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań dla systemów obsługi bagażu na lotniskach. W przypadku projektu w USA firma potrzebowała zdecentralizowanego rozwiązania kontrolnego. Do tego projektu NORD dostarczył 100 rozwiązań napędowych składających się z motoreduktora i falownika.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy NORD

Skorzystaj z indywidualnej porady dotyczącej naszych rozwiązań napędowych LogiDrive®. Podczas osobistej konsultacji przedstawimy najbardziej ekonomiczne i najlepsze technicznie rozwiązanie napędowe dla Twojej aplikacji.

Dodatkowe informacje:

Monitorowanie stanu

Bieżące monitorowanie stanu
Podczas monitorowania stanu są rejestrowane parametry napędu i parametry stanu w celu aktywnej konserwacji maszyn i urządzeń z uwagi na bezpieczeństwo pracy i efektywność, redukcję czasu przestojów i zwiększenie ogólnej efektywności systemu.

Całkowity koszt utrzymania

Redukcja całkowitych kosztów
Naszym celem jest korzystna dla naszych klientów redukcja całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją, ewentualną konserwacją i recyklingiem systemu napędowego.

Modułowy system produktów NORD

Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
Oferujemy indywidualnie skonfigurowane komponenty i systemy napędowe, które można stosować wszędzie tam, gdzie trzeba coś przemieścić - przetransportować, zmiksować, zmieszać, podnieść lub opuścić.

Globalny partner i producent

Na miejscu w ponad 80 krajach
Globalna sieć oferuje klientom firmy NORD krótkie terminy dostaw, kompetentne doradztwo i szybki serwis na miejscu. Lokalne osoby kontaktowe spełniają krajowe wymagania w zakresie usług

NORDCON APP

Mobilne rozwiązanie w zakresie uruchamiania i serwisu dla wszystkich napędów NORD
Dzięki aplikacji NORDCON APP i modułowi Bluetooth NORDAC ACCESS BT firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje praktyczną opcję mobilnej, bezprzewodowej konserwacji i uruchamiania przetwornic częstotliwości NORD. Stale rozwijamy naszą aplikację NORDCON APP.