Historia NORD
Rozwój z myślą o osiągnięciach

1965 Założenie przedsiębiorstwa przez panów Küchenmeister’a i Schlicht’a
Od samego utworzenia NORD w roku 1965, wszystkie przedsiębiorstwa grupy przystąpiły do wspólnej strategii pełnego zaspokajania potrzeb.
Budowa nowoczesnej fabryki reduktorów
Założenie filii na całym świecie – Ekspansja naszej obecności poprzez utworzone centra montażu
Wprowadzenie jednoczęściowych korpusów UNICASE™ NORD
Budowa pierwszej własnej fabryki prdukującej silniki elektryczne
Budowa fabryki przetwornic częstotliwości
Nowy zakład obróbki odlewów i komponentów stalowych

NORD na Targach w Hanowerze
Od samego utworzenia NORD w roku 1965, wszystkie przedsiębiorstwa grupy przystąpiły do wspólnej strategii pełnego zaspokajania potrzeb.
Budowa nowego zakładu montażowego we Francji
Budowa nowych zakładów montażowych w Wielkiej Brytanii i Austrii
Budowa zakładu montażowego w Chinach
Ukończenie trzeciego sektora w Gadebusch (około 7.200 m²) w Niemczech
Założenie filii w Rosji
Budowa zakładu produkcji silników we Włoszech
40 lat Getriebebau NORD
Otwarcie magazynu wysokiego składowania w Bargteheide, Niemcy
Otwarcie nowej fabryki urządzeń elektroniczych w Aurich, Niemcy
Budowa noweych Zakładów mMontażowych w Indiach i Czechach
Rozbudowa w Getriebebau NORD, Bargteheide
- Budowa garażu parkingowego

Siedziba Getriebebau NORD, Bargteheide
Rozbudowa Getriebebau NORD w Bargteheide
- Budowa kolejnego magazynu wysokiego składowania
- Budowa centrum montażu przekładni przemysłowych
Rozbudowa Getriebebau NORD w Bargteheide
- Rozbudowa centrum montażu przekładni przemysłowych
NORD DRIVESYSTEMS świętuje inaugurację czwartego etapu budowy zakładu produkcyjnego w Gadebusch oraz 25-lecie NORD GEAR Ltd w Brampton w Kanadzie. W Chinach NORD świętuje otwarcie drugiej fabryki w Tianjin, około 100 km na południowy wschód od Pekinu, podczas gdy na piątym kontynencie w Darwin otwiera się australijska filia NORD.
Obecnie NORD DRIVESYSTEMS jest reprezentowany przez 35 oddziałów na całym świecie. Sieć sprzedaży i serwisu NORD jest uzupełniana przez partnerów handlowych i serwisowych w ponad 60 krajach. Dzięki wysoce zmotywowanemu zespołowi pracowników oraz pełnej gamie doskonałych technologicznie i wysokiej jakości produktów w zakresie technologii napędów, firma jest doskonale przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości.
Budowa kolejnego zakładu produkcyjnego w Suzhou
Modernizacja strefy serwisowej i malarni w siedzibie firmy w Bargteheide

50-ta rocznica założenia firmy
Nowy budynek biurowy
Rozbudowa terenów produkcyjnych o powierzchnię 3300 m² pod ostateczną obróbkę korpusów w Gadebusch
Wprowadzenie systemu dystrybucji polowej NORDAC LINK (przetwornica częstotliwości / rozrusznik silnika)
Nowy budynek w Siheung w Korei Południowej
Nowy rozmiar 15 000 Nm dla przekładni przemysłowych
Rozbudowa o ok. 2000 m² firmy NORD Gear, Waunakee, USA
- Wprowadzenie aplikacji NORDCON i pendrive'a Bluetooth NORDAC ACCESS BT
- Zoptymalizowany projekt dla silników asynchronicznych NORD
- Wprowadzenie produktu Silnik synchroniczny NORD IE5 +
- Wprowadzenie NORDAC PRO SK 500P
- Przedłużenie 1-stopniowego motoreduktora walcowego NORDBLOC.1
- Wprowadzenie na rynek serii MAXXDRIVE® XT
- Uruchomienie E-Shop
- Otwarcie drugiej fabryki w Polsce
- Wprowadzenie na rynek opatentowanego DuoDrive
- Wprowadzenie NORDAC ONi ON+
- Wprowadzenie do oferty silników synchronicznych NORD IE5+
- Ukończenie nowego budynku administracyjnego w Bargteheide
- Wprowadzenie na rynek produktów MAXXDRIVE XD i XJ
- Przed końcem roku 2022/2023 NORD DRIVESYSTEMS po raz pierwszy przekroczył miliard euro obrotów.
- Wprowadzenie produktu NORDAC ON PURE
- Otwarcie kolejnych zakładów w Teksasie i Yizheng
60-ta rocznica założenia firmy
Tutaj znajdziesz dalsze informacje: