Części zamienne i zarządzanie częściami zamiennymi

Awarie i problemy techniczne są kosztowne i czasochłonne. Aby w przypadku wystąpienia problemu zapewnić szybką i nieskomplikowaną pomoc, jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę i oferujemy serwis 24/7 dla części zamiennych, napędów zamiennych i wsparcie techniczne dla wszystkich komponentów napędowych NORD. Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów i techników i specjalizuje się w szybkim i efektywnym rozwiązywaniu problemów dotyczących maszyn i napędów. Naszym celem jest dostarczanie szybkich, pragmatycznych i opłacalnych rozwiązań.
Logistyka części zamiennych
Firma NORD jest niezawodnym partnerem w zakresie części zamiennych do reduktorów przemysłowych i komponentów napędowych. Posiadamy magazyn centralny oraz inne magazyny regionalne i gwarantujemy szybkie, zoptymalizowane dostarczanie części zamiennych z możliwością dostawy kurierem 24/7 lub standardową wysyłką. Części zamienne są również dostępne w naszych oddziałach na całym świecie.
Szybka dostawa części zamiennych:
- - Części zamienne, które posiadamy w magazynie, dostarczamy w ciągu maksymalnie 24 godzin. Czas dostawy zależy od odległości do miejsca dostawy, a opcjonalnie dostępna jest dostawa kurierem.
- - Gdy dostawa jest potrzebna szczególnie szybko, można skorzystać z naszej usługi dostawy w jeden dzień: W przypadku zamówień złożonych do godziny 11:00 dostarczamy przesyłką ekspresową jeszcze tego samego dnia (dotyczy tylko Niemiec, powoduje dodatkowe koszty).
- - Dostępność części zamiennych lub napędów wymiennych, których nie ma w magazynie wymaga uzgodnienia.
Zarządzanie częściami zamiennymi
Nasze profesjonalne zarządzanie częściami zamiennymi zmniejsza koszty magazynowania i zapewnia dostęp do najnowszych części zamiennych w dowolnym momencie – bez angażowania kapitału. Klient otrzymuje oryginalne zestawy części zamiennych bezpośrednio od producenta, indywidualnie dostosowane do aplikacji. Możliwa jest również produkcja jednostkowa.