Monitorowanie warunków

dla konserwacji predykcyjnej

W przypadku MONITOROWANIA WARUNKÓW dane dotyczące napędu i stanu są zapisywane okresowo lub w sposób ciągły w celu optymalizacji bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności maszyn i urządzeń. MONITOROWANIE WARUNKÓW może dostarczyć istotnych informacji dla KONSERWACJI PREDYKCYJNEJ. Celem jest proaktywna konserwacja maszyn i urządzeń, skrócenie przestojów i zwiększenie wydajności całego zakładu.

Przemysł 4.0

Zalety dla Klienta:

  • Wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów pracy na wczesnym etapie
  • Konserwacja zorientowana na status zastępuje konserwację opartą na czasie
  • Planowalne przestoje maszyn i instalacji w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące napędu i procesu
  • Redukcja kosztów serwisu i materiałów
  • Dłuższa żywotność komponentów i maszyny
  • Zwiększona dostępność systemu
  • Unikanie nieplanowanych przestojów
  • Planowalna i zoptymalizowana pod względem kosztów naprawa

Inteligentny napęd z monitorowaniem stanu do konserwacji zapobiegawczej

Monitorowanie warunków

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) koncentruje się na wykorzystaniu Internetu w procesach i procedurach przemysłowych. IIoT ma na celu zwiększenie wydajności operacyjnej, zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procesów. Czujniki i dane z czujników odgrywają kluczową rolę jako podstawa MONITOROWANIA WARUNKÓW i KONSERWACJI OCZEKUJĄCEJ.

  • Rozwiązania do monitorowania stanu systemów konserwacji predykcyjnej zintegrowanych z przetwornicą częstotliwości
  • System ma status IIoT/Przemysł 4.0 READY!
  • Dostępne dla rozwiązań zdecentralizowanych i szaf sterowniczych

Czujniki

  • Wirtualne czujniki - PLC może obliczyć takie informacje, jak optymalny czas wymiany oleju
  • Interfejs dla czujników cyfrowych / analogowych

Interfejsy komunikacyjne

  • Wartości progowe lub ogólne informacje o statusie mogą być przekazywane zewnętrznie (za pośrednictwem normalnych dialektów Ethernet przemysłowy)

Zintegrowany PLC

  • Lokalne wstępne przetwarzanie danych za pomocą zintegrowanego sterownika PLC
  • Wstępne przetwarzanie wartości progowych

Konserwacja zapobiegawcza

Informacje z monitorowania stanu można przenieść do konserwacji zapobiegawczej.

Podejście oparte na napędzie

  • Bezczujnikowe określenie optymalnego czasu wymiany oleju na podstawie wirtualnej temperatury oleju
  • Wstępne przetwarzanie danych napędu w zintegrowanym sterowniku PLC
  • Oferowanie danych klientowi za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów

Optymalny czas wymiany oleju

  • Parametry przekładni i określone parametry operacyjne umożliwiają dokładne obliczenie czasu wymiany oleju.
  • Rozwiązanie NORD opiera się na fakcie, że temperatura oleju jest kluczowym czynnikiem starzenia się oleju w przekładniach.
  • Sprzętowy czujnik temperatury nie jest potrzebny, ponieważ czujniki wirtualne obliczają w sposób ciągły bieżącą temperaturę oleju na podstawie parametrów specyficznych dla napędu.
  • Istniejący falownik firmy NORD służy jako jednostka oceniająca: algorytm działa w wewnętrznym sterowniku PLC.

Odpowiednia architektura oprogramowania PLC dla twojego rozwiązania

  • Zintegrowany sterownik PLC dostępny dla wszystkich przetwornic częstotliwości i rozruszników silnika NORD
  • Uruchamia funkcje związane z napędem
  • Integruje siłowniki i czujniki związane z napędem
  • Dostęp do parametrów
  • Dostęp do danych Ethernetu Przemysłowego lub magistrali polowej
  • Implementacja funkcji specyficznych dla aplikacji

S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej


S9091 - Monitorowanie stanu dla konserwacji zapobiegawczej
  • Pobierz Polski
Szczegóły dokumentacji

NORDAC PRO

Przetwornice do szaf sterowniczych
Następna generacja falowników do szaf sterowniczych. Kompaktowy rozmiar, innowacyjna i niezwykle elastyczna koncepcja komunikacji i interfejsu, funkcjonalna rozbudowa o opcjonalne moduły.

  • Zakres mocy do 160kW
  • Instalacja w szafie sterowniczej
  • IP20

NORDAC LINK

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości
Dystrybutor polowy do elastycznej, zdecentralizowanej instalacji. Elastyczna konfiguracja, funkcje i zastosowanie. Szybkie uruchamianie dzięki wysokiemu poziomowi możliwości podłączania, serwisowanie systemu poprzez zintegrowany przełącznik serwisowy i lokalne sterowanie ręczne.

  • Zakres mocy do 7.5kW
  • Istalacja w terenie
  • IP55/IP66

NORDAC FLEX

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwosći
Zdecentralizowana jednostka napędowa z wszechstronnymi opcjami instalacji. Proste uruchomienie i konserwacja dzięki rozbudowanym możliwościom podłączania i prostemu przesyłaniu parametrów przez EEPROM.

  • Zakres mocy do 22kW
  • Instalacja na ścianie lub na silniku
  • IP55/IP66

NORDAC BASE

Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości
Ekonomiczna wersja zdecentralizowana do prostych aplikacji napędowych. Niskie koszty instalacji, a także solidna konstrukcja dla łatwej instalacji poza szafą sterowniczą.

  • Zakres mocy do 2.2kW
  • Instalacja na ścianie lub na silniku
  • IP55/IP66 /IP69K

NORDCON

Przyjazna dla użytkownika parametryzacja i programowanie kilku napędów, Edytor PLC zgodnie z IEC 61131-3, obsługujący tekst strukturalny (ST), Lista instrukcji (IL) i biblioteka PLCopen Motion Control
Wizualizacja oparta na pulpicie do monitorowania napędu i diagnozowania błędów, Parametryzacja z funkcją pomocy i szybki dostęp do parametrów, funkcja oscyloskopu

Projektowanie i inżynieria

Łatwedobieranienapędów
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom produktowym oferowanym przez nasz system modułowy NORD możemy zrealizować niemal wszystkie aplikacje naszych klientów. Jednak zbyt duży wybór może skutkować nadmiarem informacji. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się naelektroniczną samoobsługę, czy na osobiste doradztwo: Pomożemy w wyborze napędu i pokażemy,jak uzyskać najlepszy możliwy system napędowy.

Uruchomienie

Wspieramy klientów w uruchamianiu napędów firmy NORD, oferując dostosowane do ich potrzeb pakiety usług. Pomagamy w uruchomieniu poszczególnych komponentów napędowych lub kompletnych systemów napędowych oraz w ich podłączeniu do środowiska automatyki. Nasze usługi świadczymy telefonicznie, zdalnie lub osobiście na miejscu.

Konserwacja

Regularna konserwacja wydłuża żywotność wysokiej jakości napędów NORD. Kompetentne wsparcie naszych doświadczonych ekspertów w dziedzinie napędów pomoże Ci zwiększyć dostępność systemu, skrócić przestoje i utrzymać koszty zgodnie z planem. Oferujemy różne usługi – od modułowego pakietu usług NORD Smart Check aż po remont generalny.