Zdecentralizowane rozwiązania napędowe

Większa elastyczność, niższe koszty

Nasze zdecentralizowane przetwornice częstotliwości można dowolnie konfigurować, aby dostosować je do wybranej aplikacji. Dzięki temu uzyskujesz optymalne rozwiązanie, a jednocześnie zmniejszasz koszty instalacji i eksploatacji.

Decentralne falowniki NORD spełniają wymagania klasyfikacji energetycznej IE2 nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781 (obowiązuje od 1 lipca 2021 r.).

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

Elektronika napędowa: Nasza wiedza profesjonalna - Wasze bezpieczeństwo

Zdecentralizowane rozwiązania napędowe NORD są obecne w licznych zastosowaniach na całym świecie. Nasze innowacyjne przetwornice ze zintegrowanym sterownikiem PLC wykonują funkcje w pobliżu silnika i redukują obciążenie układu sterowania wyższego poziomu. Ponad 100 sektorów przemysłu korzysta z naszych rozwiązań. Na przykład w intralogistyce, gdzie elementy bagażu lub paczki są transportowane przez kontynenty. Podobnie, nasze przetwornice są używane napędach przenośników, w przemyśle opakowaniowym lub w zastosowaniach pomp. Znani klienci z przemysłu spożywczego i produkcji napojów również polegają na elektronice napędów dostarczanych przez NORD DRIVESYSTEMS.

Decentalne rozwiązania NORD charakteryzują się wysoką wydajnością i bezpieczeństwem. Wszędzie gdzie na świecie działa nasza technologia: jakość naszych rozwiązań zawsze pozostaje na wysokim poziomie. Dzięki lokalizacji na wszystkich kontynentach przez cały czas jesteśmy blisko naszych klientów i zapewniamy usługi bez długiego czasu oczekiwania.

  • Elektronika napędowa NORD: liderzy rynku we wszystkich sektorach

    Więcej
  • alt
  • Wyjątkowe cechy rozwiązań NORD: systemy magistrali dla wszystkich zastosowań

  • Rozwiązania NORD dla ponad 100 sektorów przemysłu

    Więcej
  • Twój dostawca rozwiązań systemów napędowych

    Więcej

Zdecentralizowane napędy NORD - duża elastyczność, niskie koszty systemu

Dzięki rozbudowanemu zakresowi falowników i starterów, NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroki wybór urządzeń dla napędów zdecentralizowanych. Przykładowo, nasze przetwornice NORDAC LINK i NORDAC FLEX można dostosowywać do indywidualnych zastosowań. Z kolei NORDAC BASE jest najlepszym wyborem do obsługi prostych zadań napędowych. W przypadku starterów silników, klient otrzymuje wybór konfigurowalnych modeli NORDAC LINK lub elastycznych, zintegrowanych modeli NORDAC START, które są pozbawione zużywających się części.

Cztery argumenty za wyborem przetwornic zdecentralizowanych NORD

  • Sprawność
    Nasza technologia napędów zdecentralizowanych znacząco obniża koszty projektowanego systemu.
  • Wszechstronność
    Użytkownik może swobodnie konfigurować lub opcjonalnie rozbudowywać nasze przetwornice dostosowując je do wielu różnych obszarów zastosowania.
  • Kompatybilność
    Dzięki połączeniu ze standardowymi systemami magistrali i przemysłową siecią Ethernet, nasze zdecentralizowane rozwiązania napędowe można integrować z dowolną architekturą automatyki.
  • Przyjazność użytkownikom
    Dzięki prostym połączeniom wtykowym, opcjonalnemu zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnemu sterowaniu ręcznemu, prace instalacyjne i konserwacyjne wykonywane są szybciej (NORDAC LINK).

W jaki sposób przetwornice NORD obniżają koszty systemu

Sterownik PLC zintegrowany z naszymi falownikami umożliwia projektowanie systemu, który zawiera autonomiczne wyspy produkcji, które w znacznym stopniu samodzielnie kontrolują własne procesy. Powoduje to nie tylko obniżenie obciążenia sterownika na wyższym poziomie, lecz również eliminuje konieczność inwestowania w montaż w szafie i kosztowne okablowanie. Ponadto, przetwornice zdecentralizowane uproszczą serwisowanie całego systemu, zwiększając jego sprawność.

Wszechstronność zastosowań technologii napędu zdecentralizowanego NORD

Dzięki licznym interfejsom komunikacyjnym i możliwości elastycznych połączeń, nasze zdecentralizowane przetwornice sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Nasze przetwornice imponują nie tylko wszechstronnymi funkcjami i opcjami, ale osiągalną mocą do 22 kW. Doskonałe cechy zapewniły naszym zdecentralizowanym przetwornicom miejsce w wielu obszarach, m.in. w przemyśle spożywczym i stalowym, w technologiach lotniskowych, intralogistyce i transporcie materiałów luzem.

Tutaj możesz sprawdzić, w jaki sposób przetwornice zdecentralizowane NORD zwiększają sprawność automatyzacji maszyny paletyzującej.
Zobacz zastosowania

Przetwornice scentralizowane czy zdecentralizowane?

Scentralizowany system napędowy wymusza korzystanie z falowników instalowanych w szafach sterowniczych w oddaleniu od położenia samych jednostek napędowych. Łączy się to z koniecznością zakupu odpowiednich szaf, ekranowanego okablowania, filtrów przeciwzakłóceniowych i dławików.

Zdecentralizowane podejście polega na wykorzystaniu przetwornic częstotliwości montowanych w pobliżu napędu lub nawet na puszce elektrycznej silnika. Idą za tym wymierne niższymi kosztami związanymi z brakiem okablowania i szaf sterowniczych oraz oszczędność przestrzeni montażowej. Dzięki inteligentnym systemom komunikacji, sterowania i monitorowania wartość decentralnych rozwiązań ponownie wzrasta.