Mięso i drób
Niezawodna technologia napędowa do produkcji mięsa
W przemyśle mięsnym niezawodność produktu i higieniczna konstrukcja technologii napędowej mają kluczowe znaczenie. Produkcja mięsa musi być bez zarzutu w trakcie każdego etapu. Dobrostan zwierząt ma absolutny priorytet. Dalsze przetwarzanie szybko psujących się towarów wymaga ścisłych wytycznych higienicznych, które chronią konsumentów, ale powodują, że sprzęt osiąga granice wydajności.

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)
Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości
Zoptymalizowana przez koncentrację
Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1
Wydajność i konstrukcja
Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1
Innowacyjny i wydajny
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI
Ciche i gładkie
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Silniki bez użebrowania
Silniki asynchroniczne
NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości
Jeden produkt z wieloma zaletami
NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości
Kompaktowy napęd, ważne funkcje napędu
Przetwórstwo żywności Treif
Inteligentne krojenie
Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: