Przekładnie walcowe
Wysokie momenty obrotowe i niezawodność
Przekładnie walcowe NORD MAXXDRIVE zapewniają wysoką wydajność każdego dnia w ciężkich zastosowaniach, takich jak mieszadła, mieszalniki, bębny lub kruszarki.
Przekładnie walcowe NORD
Nasze przekładnie walcowe stosuje się w przypadku wymagania wysokiego momentu obrotowego. Przykładem jest marokańska kopalnia fosforytów: Rudy fosforu o masie kilkuset ton transportuje się tam do punktu dalszego przetwarzania na dwukilometrowym przenośniku taśmowym.
W napędzie taśmy, klient zdecydował się wykorzystać przekładnie walcowe NORD MAXXDRIVE, które oferują moment obrotowy do 282,000 Nm i moc do 6,000 kW. Dzięki zintegrowaniu ich ze sprawdzoną obudową UNICASE, przekładnie są odporne na obciążenia sił osiowych i promieniowych. Przekładnie walcowe wytrzymują więc skrajne warunki eksploatacji panujące w strefach taśmociągów.
Jakie są zalety przekładni walcowych MAXXDRIVE?
- Wydajność
Motoreduktory MAXXDRIVE z przekładniami walcowymi są idealnym rozwiązaniem dla cięższych zastosowań dzięki wysokim momentom obrotowym. - Trwałość eksploatacyjna
Duże łożyska wałeczkowe i precyzyjne wyosiowanie wału i kół przekładni przedłużają eksploatację przekładni. - Elastyczność
Przekładnie walcowe można łączyć z dowolnym z naszych silników elektrycznych. - Łatwy montaż
Użytkownik może wybrać opcje montażowe dla kołnierzy wyjściowych (kołnierz B14 jako standard).
Nasze przemysłowe przekładnie walcowe: Maksymalna elastyczność
Zakupioną przekładnię walcową można łatwo przystosować do warunków indywidualnych. To nasze przekładnie dostosowują się do klienta.
Aby montaż produktu był maksymalnie elastyczny, oferujemy wiele opcji mocowania wału i kołnierza. Zintegrowanie przekładni z systemem klienta jest również ułatwione dzięki zastosowaniu sześciu powierzchni montażowych, które można ustawić w różnych pozycjach.
Dzięki wysokiej wydajności i elastyczności, przekładnie walcowe NORD sprawdzają się wielu zastosowaniach obejmujących mieszadła, urządzenia dźwigowe, wytłaczarki, miksery, młyny, bębny i kruszarki.
Dowiedz się więcej na temat zalet przekładni przemysłowych NORD.
Dowiedz się więcej