Przekładnie stożkowe i walcowo-stożkowe

Wysoka obciążalność i trwałość przekładni stożkowej

Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE ze zintegrowaną blokadą ruchu wstecznego są idealne do wszystkich ciężkich zastosowań, w których należy wykluczyć zmianę kierunku obrotów, np. do napędów taśm przenośnikowych.

Reduktor walcowo-stożkowy MAXXDRIVE® XJ

Reduktory przemysłowe

  • Korpus o zwiększonym rozstawie osi
  • Układ wałów typu „J”
  • 3-stopniowy
  • Idealnie nadaje się do napędów jezdnych
  • Korpus zoptymalizowany pod kątem obciążeń promieniowych skierowanych w dół

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE XT

Reduktory przemysłowe

  • 2-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Zoptymalizowana geometria korpusu i cyrkulacja powietrza zapewniające najwyższe termiczne moce graniczne z wentylatorem osiowym
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • 3- i 4-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Przekładnie walcowo-stożkowe NORD

Wysoka wydajność nawet w trudnych warunkach

Wysoka odporność na obciążenia, wysoki moment obrotowy i niski poziom hałasu: Przekładnie walcowo-stożkowe NORD MAXXDRIVE. Dzięki momentowi wyjściowemu do 260,000 Nm i mocy do 4,000 kW, przekładnie zapewniają odpowiedni napęd dla cięższych zastosowań, np. taśmociągów, mikserów, mieszadeł, wytłaczarek, bębnów i młynów.

Nasze przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE dostępne są w wersji 2-stopniowej i 3-stopniowej. Koła przekładni są wykonane ze stopu aluminiowego wysokiej jakości i są nawęglane.

Dlaczego wybrać przekładnie walcowo-stożkowe MAXXDRIVE?

  • Moc
    Przekładnie osiągają moment obrotowy do 260,000 Nm i moc do 4,000 kW.
  • Elastyczność
    Nasze przekładnie przemysłowe z kołami walcowymi można łatwo instalować w sześciu pozycjach.
  • Trwałość eksploatacyjna
    Nasza obudowa UNICASE z powiększonymi łożyskami wałeczkowymi gwarantuje wysoką trwałość eksploatacyjną.

Wysoka wytrzymałość przekładni walcowo-stożkowych NORD

Dzięki naszej obudowie UNICASE, która stała się globalnym standardem, nasze przekładnie walcowo-stożkowe wykazują wysoką obciążalność na siły osiowe i promieniowe, pochłaniając optymalnie obciążenia występujące podczas pracy. Zalety konstrukcji UNICASE są również zauważalne w niskim poziomie hałasu podczas pracy przekładni.

Większe łożyska wałeczkowe – wyższa trwałość

Dzięki sprawdzonej obudowie UNICASE naszych przekładni walcowo-stożkowych, możemy stosować stosunkowo duże łożyska wałeczkowe. łożyska takie zapewniają znacznie dłuższą eksploatację niż mniejsze łożyska. Innym powodem przedłużonej trwałości przekładni jest precyzyjne zainstalowanie wałów i kół przekładni dzięki zabudowie UNICASE.

Przekładnie MAXXDRIVE - szeroka oferta sprawdzonych produktów

Reduktory MAXXDRIVE zamknięte są w kompaktowym korpusie. Ich konstrukcja została zaprojektowana w sposób modułowy, umożliwiając łatwe dopasowanie do określonego zakresu potrzeb klienta. Specyficzne podejście do projektowanych modułów sprawiło również, że w razie awarii możliwa jest szybka wymiana komponentów. Cecha ta pozwala znacząco zredukować koszty utrzymania, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście specjalistycznych aplikacji wykorzystywanych do różnych zastosowań.

Kątowa przekładnia stożkowa MAXXDRIVE pozwala również na optymalny sposób smarowania. Układ ten zaprojektowano w celu minimalizacji zużycia poszczególnych zębów. Koła stożkowe, które mają przekazywać moment obrotowy i napędzać wał wyjściowy są tu od samego początku poddane dokładnemu smarowaniu. Warto również dodać, że oferowane przez nas przekładnie stożkowe wielostopniowe wykorzystują również skuteczne rozwiązania uszczelniające, które zapobiegają wyciekom i chronią komponenty przed zanieczyszczeniem.

Niezawodne, kątowe reduktory stożkowe MAXXDRIVE zamknięte w wytrzymałym korpusie

Oferowane przez nas przekładnie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić możliwość bezpiecznej i niezawodnej pracy nawet w środowisku o dużej wilgotności i znacznym zapyleniu. Układy te charakteryzują się też zdolnością do pracy w konkretnych, trudnych warunkach oddziaływania wybranych substancji chemicznych.

Masz pytania odnośnie naszych rozwiązań? Jesteś zainteresowany doborem parametrów przekładni do własnych, dedykowanych aplikacji? Zapewniamy Ci profesjonalną obsługę, a także najwyższej jakości przekładnie zębate wykonane z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów. Postaw na niezawodny system napędowy, który będzie spełniał swoje zadanie przez wiele długich lat.