Dźwigi i suwnice
Rozwiązania napędowe do dźwigów
Dźwigi i suwnice służą do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków, czyli działają w co najmniej dwóch różnych kierunkach. Do ich działania niezbędne są napędy elektryczne. Standardowo stosowane są przekładnie z silnikami asynchronicznymi i przetwornicami częstotliwości [Ed P]. W niektórych częściach świata nadal używane są jednak silniki asynchroniczne ze zmienną biegunowością.
Dźwigi należą do urządzeń technicznych używanych w wielu różnych gałęziach przemysłu. W zależności od branży rosną również wymagania dotyczące pozycjonowania, rozruchu i płynnej jazdy w czasie ruchu suwnicy i wózka, a także przy procesach hamowania. W zależności od zastosowanej normy skutkuje to najwyższymi wymaganiami wobec zastosowanych układów napędowych.
NORD ma światowe doświadczenie w zakresie najpopularniejszych norm (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 i 13001-2; Ameryka Północna: CMAA 70, 74 i ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; Indie: IS 3177, 4137).

Rola Napędów Elektrycznych w Suwnicach i Dźwigach
Suwnica - Kluczowy Element Transportu Wewnętrznego
Suwnica to jedno z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym, magazynowaniu oraz w przemyśle produkcyjnym. Umożliwia efektywne przemieszczanie ciężkich ładunków w poziomie i pionie, co jest niezbędne w wielu procesach przemysłowych. Kluczowym elementem każdej suwnicy jest napęd suwnicy, który zapewnia jej sprawne i bezpieczne działanie.
Suwnica - Budowa i Kluczowe Komponenty
Suwnica jest jednym z najważniejszych urządzeń transportowych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu. Składa się z kilku kluczowych komponentów:
- Most: Główna część konstrukcji, która porusza się wzdłuż torów suwnicowych. Od jego rozmiarów zależy wysokość podnoszenia ładunku.
- Wózek: Przemieszcza się wzdłuż mostu, wyposażony w mechanizm podnoszący.
- Mechanizm Podnoszący: Umożliwia pionowy ruch ładunku, zwykle składa się z bębna linowego, liny oraz haka.
- Napęd Suwnicy: Kluczowy komponent odpowiedzialny za ruch poziomy suwnicy. Może być napędzany elektrycznie lub mechanicznie.
- Sterowanie: Systemy sterowania, zarówno ręczne, jak i zdalne, umożliwiające precyzyjne operowanie suwnicą.
Napęd Suwnicy - Klucz do Efektywności i Bezpieczeństwa
Napęd suwnicy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego i precyzyjnego ruchu suwnicy. W suwnicach i dźwigach najczęściej stosowane są napędy elektryczne, które oferują wiele zalet w porównaniu do innych rodzajów napędów. Elektryczne napędy suwnic charakteryzują się wysoką wydajnością, precyzyjnym sterowaniem oraz niezawodnością, co jest kluczowe w aplikacjach wymagających dużej dokładności i bezpieczeństwa.
Przekładnia Przemysłowa MAXXDRIVE XD od NORD DRIVESYSTEMS
Jednym z najważniejszych komponentów napędu suwnicy są motoreduktory. Firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje innowacyjne rozwiązanie w postaci przekładni przemysłowej MAXXDRIVE XD, która jest idealnym wyborem dla napędów podnoszenia w suwnicach.
Przekładnia MAXXDRIVE XD została zaprojektowana z myślą o aplikacjach wymagających dużej mocy i momentu obrotowego. Jej zalety obejmują:
- Wysoka wydajność: Przekładnia MAXXDRIVE XD zapewnia wyjątkową wydajność, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacji.
- Duża trwałość: Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność i niezawodność, nawet w trudnych warunkach pracy.
- Precyzyjne sterowanie: Dzięki zaawansowanej technologii, przekładnia MAXXDRIVE XD umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem suwnicy, co jest kluczowe w operacjach wymagających dużej dokładności.
Zastosowanie Suwnic
Suwnice są stosowane w różnych branżach, takich jak:
- Przemysł ciężki: Suwnice z napędami elektrycznymi są wykorzystywane do transportu dużych i ciężkich ładunków w hutach, stalowniach i zakładach produkcyjnych.
- Magazynowanie: W magazynach wysokiego składowania, suwnice z napędami elektrycznymi zapewniają szybkie i efektywne przemieszczanie towarów.
- Porty i terminale kontenerowe: Suwnice portowe z napędami elektrycznymi umożliwiają szybki i bezpieczny załadunek i rozładunek kontenerów.
- Energetyka: Używane są do montażu i konserwacji ciężkich komponentów w elektrowniach.
- Budownictwo: Wykorzystywane do podnoszenia i przenoszenia materiałów budowlanych oraz ciężkiego sprzętu na placach budowy.
Podsumowanie
Napędy elektryczne, w szczególności te wyposażone w przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE XD od NORD DRIVESYSTEMS, odgrywają kluczową rolę w efektywności i niezawodności suwnic oraz dźwigów. Dzięki ich zastosowaniu, suwnice mogą działać bardziej efektywnie, bezpiecznie i precyzyjnie, co jest niezbędne w wielu branżach przemysłowych.
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE® XC
Reduktory przemysłowe
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
Więcej informacji znajdziesz tutaj: