Silny partner ze znajomością branży

Silniki asynchroniczne zapewniają maksymalną stabilność procesu, zmniejszają wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej. Więcej informacji znajduje się w naszej broszurze „Technika napędowa w pakowaniu końcowym”.

Dowiedz się więcej o broszurze informacyjnej

Napędy dla maszyn pakujących

Napędy elektryczne odgrywają ważną rolę w maszynach pakujących. Mogą być stosowane do transportu materiałów opakowaniowych, napędzania narzędzi, formowania i zamykania opakowań. Napędy są niezbędne do monitorowania i sterowania całym procesem.

Zapewniają ekonomiczną, precyzyjną i niezawodną możliwość wykonywania ruchów w całym procesie pakowania. Elektryczne systemy napędowe są łatwe w instalacji, konserwacji, są energooszczędne i można je szybko dostosować do wymagań procesu pakowania. Szczególnie ważne jest więc zwrócenie uwagi na wybór odpowiedniego napędu do swojej linii produkcyjnej.

Oferujemy...

  • wysokiej jakości, trwałe i wydajne produkty dostosowane do wymagań aplikacji
  • technologię sieciową w układzie pionowym i poziomym ze wszystkimi opcjami w zakresie integracji czujników i integracji z nadrzędnym sterownikiem
  • wysokiej jakości usługi inżynieryjne
  • serwis dostosowany do indywidualnych potrzeb w całym cyklu życia systemów napędowych

Producenci i użytkownicy maszyn pakujących i systemów transportowych wszelkiego rodzaju potrzebują silnego partnera z dużym doświadczeniem w zakresie techniki napędowej i z dogłębną znajomością przemysłu opakowań. NORD DRIVESYSTEMS jest tym niezawodnym partnerem.

Napędy higieniczne w pakowaniu podstawowym

W strefie pakowania podstawowego często pakowane są artykuły spożywcze, środki farmaceutyczne i inne produkty o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Systemy napędowe w tych liniach pakujących muszą być łatwe do czyszczenia i odporne na chemiczne środki czyszczące i ewentualne zanieczyszczenia.

W przypadku pakowania podstawowego oferujemy rozwiązania napędowe dla następujących operacji:

  • Formowanie
  • Dozowanie
  • Napełnianie
  • Zamykanie
  • Etykietowanie

Efektywny napęd za pomocą silników elektrycznych

W maszynach do pakowania wtórnego napędy elektryczne stały się w ostatnich latach znacznie bardziej popularne niż napędy pneumatyczne. Dla porównania elektryczne systemy napędowe oferują większą wydajność, dokładność i możliwość sterowania, dzięki czemu umożliwiają bardziej efektywną automatyzację procesów. Ponadto napędy elektryczne mają większą trwałość i wymagają mniejszego zakresu konserwacji niż pneumatyczne systemy napędowe. Dla tych zastosowań firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką paletę komponentów napędowych: silniki, reduktory i elektronikę napędową – zawsze idealnie dopasowane do siebie.

W przypadku pakowania wtórnego oferujemy rozwiązania napędowe dla następujących operacji:

  • Ustawianie kartonów
  • Napełnianie
  • Zamykanie
  • Zaklejanie kartonów
  • Pakowanie paczek
  • Foliowanie
  • Zawijanie
  • Obkurczanie

Napędy o dużej mocy w pakowaniu końcowym

Podczas pakowania końcowego przemieszcza się ciężkie palety, kartony, worki i pojemniki. Duże ładunki muszą być transportowane na duże odległości. Wymaga to indywidualnych systemów napędowych o dużej mocy. NORD DRIVESYSTEMS oferuje komponenty napędowe od jednego producenta dla wszystkich rodzajów maszyn pakujących, taśmujących i paletyzujących.

Zdecentralizowane silniki asynchroniczne firmy NORD o większej bezwładności masowej oferują szczególne korzyści. Napędy elektryczne o większej bezwładności masowej w wirniku zapewniają dobrą regulację i sterowanie ruchem podczas przenoszenia ciężkich ładunków. Ponadto zapewniają maksymalną stabilność procesu w zakładach produkcyjnych.

W przypadku pakowania końcowego oferujemy rozwiązania napędowe dla następujących operacji:

  • Paletyzacja
  • Owijanie folią stretch
  • Opasywanie taśmą

Modułowa koncepcja napędu dla wszystkich zastosowań

Procesy transportu i zaopatrzenia odgrywają decydującą rolę we wszystkich etapach przetwarzania w przemyśle opakowań. W zależności od tego, czy są transportowane pojedyncze zespoły, czy większe kontenery, wymagane są mocne, efektywne systemy napędowe zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania. Dzięki dużej palecie produktów firmy NORD DRIVESYSTEMS zawsze znajdujemy odpowiednie rozwiązania w zakresie pakowania, które można indywidualnie dostosować do danych wymagań.

W przypadku zastosowań wyższego poziomu oferujemy rozwiązania napędowe dla następujących operacji:

  • Przenoszenie
  • Przesuwanie
  • Obracanie
  • Transport
  • Obsługa opakowań

Dokumenty

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Technika napędowa dla przemysłu opakowań

W przypadku pakowania podstawowego przedmiotem szczególnej uwagi jest dokładność pozycjonowania i odporność chemiczna, a w przypadku pakowania końcowego moc napędów. Niektóre zastosowania wymagają od komponentów napędowych zwiększonych wymagań w zakresie higieny.

Packaging określają różne kryteria w różnych etapach przetwarzania. NORD DRIVESYSTEMS oferuje idealnie dopasowane komponenty dla wszystkich etapów pakowania produktów. Nasi eksperci branżowi wspólnie z klientami opracowują rozwiązania napędowe dostosowane do ich wymagań.

Motoreduktory

Motoreduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm
  • Lekka wersja wykonana z aluminium

Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 37 kW
  • Moment obrotowy: 30 Nm - 3300 Nm
  • Lekka wersja wykonana z aluminium

Reduktor walcowo-ślimakowy UNICASE

  • Moce: 0,12 kW - 15 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Wysoka przeciążalność
  • Wytrzymałe żeliwo szare

Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE

  • Moce: 0,12 kW - 200 kW
  • Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Wąska konstrukcja pozwalająca na montaż zajmujący mało miejsca

Silniki elektryczne

IE3 silniki asynchroniczne

  • Moc: 0.12 kW - 55 kW
  • Klasa sprawności IE3
  • Stopień ochrony IP66

IE4 silniki synchroniczne

  • Moc: 1.1 kW - 5.5 kW
  • Klasa sprawności IE4
  • Stopień ochrony IP66

IE5+ silniki synchroniczne

  • Moc: 0.35 kW - 4.00 kW
  • Klasa sprawności IE5+
  • Kompaktowy projekt

Elektronika napędowa

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Zakres mocy: 0,37 - 0,95 kW
  • Zdecentralizowana przetwornica
  • System Plug and Play zapewniający szybkie uruchamianie
  • Zredukowana złożoność okablowania

NORDAC FLEX SK200E

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Zdecentralizowana przetwornica
  • System Plug and Play zapewniający szybkie uruchamianie
  • Zredukowana złożoność okablowania

NORDAC LINK

  • Zakres mocy: 0,35 – 7,5 kW
  • Elastyczna zdecentralizowana przetwornica
  • Łatwa instalacja dzięki możliwościom podłączania

NORDAC PRO

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Przetwornica do zabudowy w szafie sterowniczej
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet

Elastyczność

NORD DRIVESYSTEMS oferuje modułowe koncepcje napędów dostosowane do danego zastosowania.

Można je elastycznie zintegrować z urządzeniami pakującymi urządzeniami różnorodnym interfejsom mechanicznym (kołnierze, wymiary wału) i elektronicznym interfejsom magistralowym.

Systemy napędowe ze zdecentralizowanymi przetwornicami zapewniają większą swobodę konstrukcyjną w miejscu eksploatacji.

Efektywność ekonomiczna

Zdecentralizowane rozwiązania napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS są znacznie tańsze w zakupie niż klasyczne rozwiązania serwo.

W przypadku stosowania ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości nie są już potrzebne takie komponenty jak szafy sterownicze i okablowanie, a koszty konfiguracji są znacznie mniejsze.

Oszczędności mogą sięgać nawet do 50% w zależności od typu urządzenia i zastosowania.

Niezawodność

Silniki asynchroniczne NORD charakteryzują się dużą trwałością i krótkimi przestojami.

Dzięki większej bezwładności masowej umożliwiają niezawodne przemieszczenia nawet dużych mas, które często występują w pakowaniu końcowym.

Zostały skonstruowane z myślą o łatwej konserwacji i w razie potrzeby można je szybko i łatwo wymienić.

Higienicznie pakowana żywność

Firma Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost (Jüterbog w Brandenburgii) to tradycyjne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji keczupu, sosu tatarskiego, majonezów i sosów sałatkowych. Brandenburska firma całkowicie wyposażyła nową instalację napełniającą PET w motoreduktory i przetwornice częstotliwości Przeczytaj, co przekonało ich do rozwiązania NORD DRIVESYSTEMS.

Do referencji
alt

Studium przypadku: SYMACH

Holenderski producent maszyn SYMACH jest odnoszącym sukcesy producentem maszyn do paletyzacji. Zamiast, jak dotąd, używać skrzynek rozdzielczych na górnej części maszyny stawia teraz na zdecentralizowane zespoły napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS. Zapewnia to wiele korzyści.

Dowiedz się, jakich:

Zobacz raport referencyjny

Studium przypadku: SYMACH

Holenderski producent maszyn SYMACH jest odnoszącym sukcesy producentem maszyn do paletyzacji. Zamiast, jak dotąd, używać skrzynek rozdzielczych na górnej części maszyny stawia teraz na zdecentralizowane zespoły napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS. Zapewnia to wiele korzyści.

Dowiedz się, jakich:

Zobacz raport referencyjny

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Odwiedź nas na targach i osobiście zapoznaj się z kompletnymi rozwiązaniami napędowymi z modułowego systemu produktów firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Zapytaj ekspertów branżowych firmy NORD

Nie wszystkie linie pakujące są takie same. Różne towary i rodzaje opakowań, różne etapy pakowania towarów, a czasem specjalne warunki otoczenia stawiają różne wymagania systemom napędowym.

Jesteśmy niezawodnym partnerem przemysłu opakowań o wieloletnim doświadczeniu. Nasi eksperci doskonale znają warunki panujące w branży. Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać osobistą poradę na temat asortymentu firmy NORD w zakresie opakowań.