Zboże
Rozwiązania napędowe dla przemysłu zbożowego
NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania dla specjalnych wymagań przemysłu zbożowego. NORD wspiera Twoje silosy i zakłady w zakresie napełniania, przechowywania, opróżniania oraz procesy przetwarzania i produkcji różnych produktów przemysłu zbożowego. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat zastosowań i ogólnoświatowej pomocy technicznej firma NORD oferuje kompletne napędy silosów i napędy młynów z jednego źródła.

Przenośniki zabierakowe
Przenośniki zgrzebłowe mogą być używane do odmierzania lub transportu materiałów sypkich z jednego procesu do drugiego. Elastyczna konstrukcja pozwala na dostosowanie do niemal każdej konstrukcji zakładu. Są idealne do przenoszenia suchych, sypkich materiałów w całkowicie zamkniętej konstrukcji z korzyściami dla bezpieczeństwa i środowiska. Zalety przenośnika zgrzebłowego obejmują minimalne ścieranie produktu podczas transportu i wymagają mniejszej mocy na objętość materiału niż inne typy przenośników. Kompaktowa i wszechstronna konstrukcja NORD DRIVESYSTEMS pasuje do prawie każdego typu zakładu.
- Montaż na łapach, wale lub na kołnierzu
- Żeliwny korpus UNICASE®
- AUTOVENTTM pomaga zapobiegać uszkodzeniom łożysk i przekładni
- Motoreduktory walcowo-stożkowe 90.1 oferują nieskończoną żywotność kół zębatych i wysokie dopuszczalne siły promieniowe
- Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim jako alternatywa gdy przestrzeń jest ograniczona

Przenośniki taśmowe
Przenośniki taśmowe są używane do przenoszenia z większą wydajnością, na dużych odległościach i z pojedynczym wyjściem przy małej mocy z materiałem statycznym na taśmie do transportu poziomego i/lub pochyłego. NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę 2-stopniowych motoreduktorów walcowo-stożkowych do osiągania dużych prędkości taśmy.
- Sprzęgła hydrauliczne lub przetwornice częstotliwości do łagodnego rozruchu
- Opcjonalna blokada ruchu wstecznego zapobiegająca przepływowi powrotnemu materiału
- Specjalne uszczelnienia
- Pierścień zaciskowy ułatwiający montaż
- Ramię reakcyjne, wspornik reakcyjny

Dozowniki celkowe /podajniki / zasuwy
Materiał sypki można regulować, mierzyć i dozować za pomocą zaworu obrotowego, podajnika lub zasuwy, aby zapewnić prawidłowy przepływ materiału w procesie. Dokładne pozycjonowanie i stałe, ale elastyczne prędkości są ważne i można je regulować za pomocą motoreduktorów firmy NORD DRIVESYSTEMS.
- Dostępność wersji odpornych na korozję do wielu zastosowań
- Dostępność wersji do pracy rewersyjnej, które umożliwiają usuwanie przeszkód w przepływie materiału (np. kamieni)
- Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale
- Konstrukcja zajmująca mało miejsca
- Specjalne uszczelnienia

Obrotowe rekultywatory ślimakowe silosów
Usuwanie resztek materiału z gruntu silosu jest realizowane za pomocą obrotowych rekultywatorów ślimakowych. Dołączone inteligentne rozwiązania kontroli momentu obrotowego i tryby odwróconego kierunku chronią aplikację przed przeciążeniami powodowanymi przez większe, twardsze materiały. NORD DRIVESYSTEMS umożliwia to dzięki precyzyjnym i elastycznym przetwornicom częstotliwości.
- Żeliwny korpus jednoczęściowy UNICASE®
- Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale
- Wzmocnione łożyskowanie zapewniające wysoką obciążalność w kierunku osiowym i promieniowym
- Inteligentna elektronika napędowa i regulacja momentu obrotowego

Przenośniki ślimakowe
Przenośniki ślimakowe utrzymują śrubę pomiędzy łożyskami, która obraca się w obudowie i tym samym transportuje materiał. Na określonej odległości materiał sypki transportowany w kierunku poziomym, pochylonym lub pionowym może być dokładnie odmierzony. NORD DRIVESYSTEMS oferuje energooszczędne, niezawodne rozwiązania napędowe, które są łatwe w instalacji.
- Żeliwny korpus jednoczęściowy UNICASE®
- Specjalne uszczelnienia wału dostosowane do różnych warunków
- Prosty montaż i demontaż
- Możliwość efektywnego montażu bezpośredniego bez pasów klinowych i kół pasowych

Przenośniki kubełkowe
Podnośniki kubełkowe służą do transportu pionowego materiałów sypkich. NORD DRIVESYSTEMS zapewnia elastyczne rozwiązania nawet do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego nawet do 282,000 Nm.
- Opcjonalna blokada ruchu wstecznego zapobiegająca przepływowi powrotnemu materiału
- Dostępność napędu pomocniczego ze sprzęgłem jednokierunkowym i enkoderem do trybu serwisowego
- Specjalne uszczelnienia
- Sprzęgła hydrauliczne lub przetwornice częstotliwości do łagodnego rozruchu
- Rama wahliwa silnika
- Bezpośredni montaż lub montaż silnika IEC
Korpusy UNICASE
Już w 1981 roku firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała rewolucyjny korpus UNICASE. Zamknięta obudowa przekładni, w której znajdują się wszystkie elementy, wykonana jest z jednego kawałka materiału.
- Blok obudowy, który integruje wszystkie punkty łożyskowania
- Kompletna obróbka w jednym kroku
- Wysokie momenty wyjściowe
- Odporność na wysokie obciążenia osiowe i promieniowe
- Najwyższa niezawodność
- Długa żywotność
- Cicha praca
Bezpieczne, niezawodne i wydajne rozwiązania napędowe z jednego źródła
Bezpieczeństwo
Wydajne przekładnie, silniki i przetwornice częstotliwości firmy NORD DRIVESYSTEMS wpływają na czystość i bezpieczeństwo rozwiązania. Bezpośredni montaż silnika za pomocą adaptera IEC/NEMA zastępuje napędy pasowe i odsłonięte, wirujące elementy. Kompaktowa konstrukcja nie przecieka i jest łatwa do czyszczenia. Rozwiązania napędowe zgodne z ATEX zabezpieczają przed niepożądanymi eksplozjami gazów lub pyłów.
- Bezpieczna i dostosowana do aplikacji konstrukcja napędu
- Brak ryzyka obrażeń spowodowanych punktami zaciskowymi lub swobodnie obracającymi się elementami
- Kompaktowa obudowa blokowa bez przegubów poddawanych obciążeniom promieniowym lub momentowi obrotowemu
Niezawodność
W pełni dopasowane komponenty firmy NORD DRIVESYSTEMS działają w doskonałej harmonii, a ich niezawodność sprawia, że praca jest bezpieczna i opłacalna.
- Duży zakres prędkości wyjściowej i elastyczne opcje mocowania
- Wysoka precyzja, sztywność i wytrzymałość dzięki obudowie UNICASE
- Brak wycieków
- Precyzyjnie zaprojektowane przekładnie charakteryzujące się minimalnym zużyciem
- Wyjątkowa wytrzymałość, cicha praca i długa żywotność
- Opcjonalne sprzęgła, systemy chłodzenia i ramy wahliwe silnika
- Monitorowanie stanu
Wydajność
NORD DRIVESYSTEMS dostarcza szeroką gamę silników elektrycznych, które wychodzą poza najnowsze światowe przepisy i standardy w zakresie wydajności. Mocne i wytrzymałe silniki o niskim stopniu nagrzewania wytrzymują napięcia szczytowe i dzięki swojej wydajności przyczyniają się do niższych kosztów eksploatacji i mniejszego zapotrzebowania na energię.
- Silniki o niskiej bezwładności są przeznaczone do pracy z falownikiem i spełniają najnowsze międzynarodowe wymagania energetyczne.
- Efektywna praca i zoptymalizowana moc silnika
- Niższe temperatury pracy
- Dłuższa żywotność i obniżone całkowite koszty posiadania (TCO)
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC
Reduktory przemysłowe
Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE XT
Reduktory przemysłowe
Reduktor walcowy MAXXDRIVE® XD
Reduktory przemysłowe
Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1
Wydajność i konstrukcja
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI
Modułowe i elastyczne
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
Ochrona przed wybuchem pyłu
Silniki zabezpieczone przed wybuchem
Ochrona przed wybuchem gazu
Silniki zabezpieczone przed wybuchem
Arnreiter
Układy napędowe zapewniają moc dla transportu w młynie zbożowym
Napędy NORD w wersji przeciwwybuchowej wspomagają przetwarzanie ziarna i nasion w młynach Arnreiter Mühle GmbH. Niezawodnie napędzają systemy transportu i dystrybucji w ciągłej pracy.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: