EcoVadis
NORD no topo do ranking de sustentabilidade
A NORD DRIVESYSTEMS foi avaliada em 2024 pela agência de classificação EcoVadis e recebeu o certificado de sustentabilidade de prata. Na classificação geral, a empresa do norte da Alemanha encontra-se entre os quatro por cento dos fabricantes avaliados pela EcoVadis no setor.
A empresa recebeu 68 dos 100 pontos, significativamente superior à média das empresas deste setor. Isto coloca o fabricante de tecnologia de acionamento no primeiro por cento das empresas classificadas na categoria ambiental e no primeiro por cento da categoria de aquisição sustentável.
Estamos muito orgulhosos por termos recebido o certificado. Isto mostra claramente que a nossa estratégia de sustentabilidade está a dar frutos. A nossa política empresarial constitui a base das nossas ações. Agimos com consciência ambiental, responsabilidade e integridade.
Eficiência económica e sustentabilidade em harmonia
A NORD DRIVESYSTEMS estabeleceu como objetivo a conciliação de rentabilidade e sustentabilidade – tanto a nível mundial como local, no terreno. Para além das inovações e da eficiência energética, a empresa assume também uma responsabilidade social para com os seus funcionários, clientes, fornecedores e parceiros globalmente ativos, através das suas medidas de CSR.
A estratégia de sustentabilidade da empresa não inclui apenas uma abordagem cuidadosa e economizadora de recursos em relação à natureza, mas também o desenvolvimento e produção de sistemas de acionamento energeticamente eficientes e soluções para setores relevantes para o ambiente, tais como energia eólica e estações de tratamento de águas residuais, sistemas de reciclagem e biogás ou grandes sistemas de transporte, onde se pode poupar energia significativa através da utilização de produtos NORD.
Destaques
Avaliação global
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (situada em Bargteheide) está entre os 4% de melhores empresas avaliadas pela EcoVadis no setor do fabrico de motores elétricos, geradores, transformadores, distribuição de eletricidade e equipamentos de comutação.
Ambiente
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (situada em Bargteheide) está entre o 1% de melhores empresas avaliadas pela EcoVadis no setor do fabrico de motores elétricos, geradores, transformadores, distribuição de eletricidade e equipamentos de comutação.
Contratos públicos sustentáveis
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (situada em Bargteheide) está entre os 11% de melhores empresas avaliadas pela EcoVadis no setor do fabrico de motores elétricos, geradores, transformadores, distribuição de eletricidade e equipamentos de comutação.
Distribuição das classificações globais