Notícias –
Soluções em acionamentos para aeroportos e centros de distribuição de encomendas
Nas áreas de manuseio de bagagens e distribuição de encomendas, mercadorias pesadas transportadas geralmente precisam percorrer longas distâncias da maneira mais rápida e eficiente em termos de energia possível. Para isso, a NORD DRIVESYSTEMS desenvolveu soluções em acionamentos eficientes e de fácil manutenção, como o sistema modular LogiDrive®.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/cz_journal/nord_dhl_rgb_webnews_1920x1152px_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-08-17
A solução LogiDrive® foi especialmente otimizada para aplicações de transportadores em centros de distribuição de encomendas e aeroportos. O sistema modular padronizado e de fácil manutenção combina produtos NORD em uma solução em acionamento, que é 100% adaptada aos respectivos padrões da indústria e requisitos de aplicação. Os OEMs podem implementar com precisão as especificações de seus clientes finais.
Sendo equipadas com um motor síncrono IE5+, redutor cônico e inversor de frequência descentralizado, as soluções em acionamentos LogiDrive® da NORD revelam seu potencial máximo de economia em cargas parciais e faixas de velocidades parciais. O torque constante em uma ampla faixa de velocidade permite a redução de variantes e do custo total de propriedade (TCO) do sistema. Com sua eficiência máxima, os motores síncronos IE5+ altamente eficientes ajudam a reduzir o consumo de energia da aplicação e, portanto, também sua pegada de carbono.