Notícias –
A NORD DRIVESYSTEMS está expandindo seu site polonês em Wiechlice
A NORD está expandindo a fábrica de Wiechlice no oeste da Polônia, para quase três vezes seu tamanho anterior. Além da ampliação do pavilhão fabril existente, será instalado um novo sistema geotérmico.

Bagteheide, 2023-06-28
Em Wiechlice, no oeste da Polônia, o segundo local de produção polonês da NORD DRIVESYSTEMS depois de Nowa Sól, o inovador motor IE5+ é fabricado. Embora estabelecido apenas em 2019, o local já não oferece espaço suficiente para as capacidades de produção necessárias. Portanto, o pavilhão da fábrica existente será ampliado em dois lados. Isso quase triplicará a área atual de 11.000m2 para 32.000m2. Essa expansão é necessária devido ao aumento da demanda pelo motor IE5+ e outros motores elétricos.
As obras de construção iniciaram-se em abril de 2023; a inauguração está prevista para o segundo trimestre de 2024. Atualmente, cerca de 10.000 motores são produzidos no local por semana. Após a expansão, a produção está prevista para triplicar. A força de trabalho de atualmente 220 funcionários também aumentará significativamente.
Sistema geotérmico ecológico
Durante a expansão, também será instalado um sistema geotérmico ecológico. Um total de 52 furos - cada um com até 250 metros de profundidade - permitirá a extração de calor da terra que pode então ser usado para aquecimento livre de CO2 dos galpões da fábrica. Do ponto de vista geológico, as instalações de Wiechlice são extremamente adequadas para uso de energia geotérmica. Isso faz parte da estratégia de sustentabilidade da NORD e é uma boa oportunidade para reduzir ainda mais a pegada de carbono da empresa.