Notícias –

Redutores industriais MAXXDRIVE® da NORD em operação

Nos agitadores de uma usina de biogás não padronizada na Holanda, 16 potentes redutores industriais MAXXDRIVE® da NORD DRIVESYSTEMS contribuem significativamente para uma produção eficiente de gás. Com sua longa vida útil, altos torques de saída e altas potências, eles são a solução em acionamento ideal para aplicações de serviço pesado.

Bargteheide, 2025-03-20

Os redutores industriais MAXXDRIVE® da NORD DRIVESYSTEMS podem ser usados em todas as aplicações onde alto desempenho e altas relações são necessárias. A carcaça UNICASE™ monobloco, rígida a torção, garante uma longa vida útil. Ela pode suportar altas forças de saída de até 282,000 Nm e potências de até 6,000 kW – a NORD é o único fabricante que constrói redutores industriais dessas dimensões e especificações com uma carcaça UNICASE™ monobloco.

Solicitado: Mistura potente para planta de biogás

Para uma usina de biogás na propriedade holandesa De Princepeel em Brabant do Norte, a operadora Smits Group requer uma solução não convencional: ao contrário da prática padrão, os agitadores da Jongia tiveram que misturar uma base retangular de cerca de 1,200 m² em vez de uma base circular. O fabricante do sistema Jongia Mixing Technology desenvolveu um conceito, onde dois agitadores de alto desempenho são operados em cada um dos oito bunkers.

Isso é implementado usando redutores industriais MAXXDRIVE® :

  • 2 x 8 redutores em conformidade com a norma ATEX
  • Redução de 123:1
  • Cada um com potências de 37 kW
  • Torque de saída de quase 29,000 Nm

Cada agitador com eixos de 4.5 metros é acionado por um redutor industrial NORD.

A planta de biogás está em operação há quase um ano; o Smits Group está satisfeito. Eles já planejam a construção de outra planta de biogás com oito fermentadores para aumentar ainda mais seu volume de biogás. Mais uma vez com a participação de: Jongia e a NORD DRIVESYSTEMS.

Saiba mais sobre MAXXDRIVE® agora.