Notícias –

A NORD DRIVESYSTEMS está expondo na bauma 2025

Na bauma 2025 (7 a 13 de abril), a principal feira mundial de máquinas de construção, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará soluções em acionamentos inovadoras – altamente eficientes, econômicas e perfeitamente adaptadas aos requisitos das indústrias de máquinas de construção e serviços pesados.

Bargteheide, 2025-03-26

Os destaques da exposição apresentados pelo especialista em acionamentos de Bargteheide incluem as unidades de redutores industriais MAXXDRIVE® , bem como o versátil inversor de frequência NORDAC PRO SK 500P. Com seus produtos modulares abrangentes e presença global, a NORD é uma parceira confiável para as empresas nas indústrias e oferece soluções eficientes para uso sob condições exigentes.

Potentes redutores industriais MAXXDRIVE® XJ e XD

Os novos redutores industriais MAXXDRIVE® XJ e MAXXDRIVE® XD são especialmente adequados para aplicações de guindastes. Com sua robusta carcaça UNICASE™, com distâncias centrais estendidas e extensões modulares, eles fornecem às indústrias em ambientes de trabalho exigentes alto desempenho e uma longa vida útil. O redutor industrial MAXXDRIVE® XD é particularmente adequado para equipamentos de elevação. Com sua carcaça alongada, ele permite o projeto de acionamento em formato de U com tambor de cabo e motor no mesmo lado do redutor. O redutor industrial MAXXDRIVE® XJ atende particularmente aos requisitos de aplicações em guindastes, elevação e exigentes aplicações com britadores. Seu formato de eixo em forma de J permite outra variante da posição do eixo de entrada para espaços de instalação confinados.

NORDAC PRO SK 500P – compacto, versátil, adaptável

O NORDAC PRO SK 500P é o inversor de painel de controle compacto para todas as aplicações em acionamentos. Graças à sua interface Ethernet multiprotocolo, ele pode ser facilmente integrado e usado para controlar diferentes designs de sistema. Com seu controle de velocidade de malha fechada e função de posicionamento, ele cobre várias aplicações, tornando-o adequado para inúmeras aplicações industriais.

Soluções em acionamentos inovadoras para aplicações industriais da NORD DRIVESYSTEMS – em exposição na bauma 2025 no Pavilhão A3, estande 522

NORD DRIVESYSTEMS na bauma 2025 – saiba mais .