Notícias –

NXD torna o alumínio mais resistente

Com o NXD, a NORD DRIVESYSTEMS lançou a última geração de seu tratamento de superfície. O fabricante do sistema equipa suas soluções em acionamentos de alumínio com duas variantes de proteção de superfície eficaz. Isso as torna mais resistentes e garante desempenho duradouro, mesmo sob condições operacionais exigentes.

Bargteheide, 2025-03-03

Com o NXD, a NORD fornece uma alternativa econômica e eficaz para a proteção de superfície de soluções em acionamentos, que são fortemente estressadas por condições ambientais extremas. Com o NXD, as superfícies de alumínio são galvanizadas, tornando-as particularmente resistentes à corrosão e duráveis. A última geração de proteção de superfície está disponível em duas variantes.

Proteção eficaz com NXD BASIC® e NXD tupH®

  • O NXD BASIC® adiciona um verniz à camada de base produzida galvanicamente. A proteção contra corrosão também é garantida em caso de danos ao verniz. A variante é adequada para uso em instalações de lavagem ou áreas offshore, por exemplo.
  • O NXD tupH® adiciona um selante à camada de base. Este processo previne descamação ou microfissuras propensas a germes.O NXD tupH® oferece proteção de superfície segura para condições extremas em aplicações que necessitam de lavagem. Mesmo se ocorrerem danos à superfície, nenhuma partícula irá descamar, o que torna as superfícies NXD tupH® adequadas para uso em indústrias higienicamente críticas.

Sistemas de transmissão seguros para alimentos com NXD tupH®

NXD tupH® é seguro para alimentos de acordo , por exemplo, com a FDA e o Regulamento da EU 1935/2004. Isso torna os componentes com uma superfície NXD tupH® adequados para o processamento de produtos higienicamente sensíveis em quase todos os mercados importantes do mundo.

Com o NXD, a NORD revela as vantagens do alumínio para ambientes exigentes e áreas de produção higienicamente críticas. O alumínio é leve, econômico e totalmente reciclável. Os invólucros de alumínio fornecem melhor condutividade térmica, reduzindo assim sua temperatura máxima de superfície.

NXD está disponível para todos os componentes em acionamentos NORD feitos em alumínio. As superfícies são livres de cromatos e PFAS.

Saiba mais sobre o NXD agora.