Motorredutores
Da indústria alimentar à intralogística
A NORD produz três séries de motorredutores com altos torques de saída e alta eficiência, para uma grande variedade de aplicações em mais de 100 setores industriais.

Motorredutores - da indústria alimentícia à intralogística
A NORD DRIVESYSTEMS produz motorredutores que podem ser configurados para quase qualquer aplicação. Nós trabalhamos junto de nossos clientes para encontrar a melhor solução para suas necessidades. Milhões de motorredutores NORD já são utilizados ao redor do mundo, e eles fornecem um excelente desempenho em diversas indústrias e todos os dias.
Os nossos motorredutores não só possuem alta performance, mas também alta capacidade de cargas radiais e axiais. Graças ao nosso conceito universal de redutores, os usuários também se beneficiam de rápidos tempos de montagem rápidos e estoques simplificados.
Bons argumentos para os motorredutores da NORD
- Poderoso
- Os redutores fornecem alta capacidade de cargas radiais e axiais e alcançam altos torques de saída, de até 100.000 Nm.
- Robusto
- O conceito de carcaça UNICASE combina alta precisão, rigidez e resistência.
- Flexível
- Se necessário, podemos fornecer todos os nossos motorredutores com freios e vários outros opcionais,
- Modular
- Graças ao nosso conceito modular, você pode combinar os redutores com qualquer motor da linha da NORD.
Motorredutores da NORD: Poderosos, silenciosos e flexíveis
Os nossos motores elétricos com redutores alcançam torques de saída de até 100.000 Nm e relações de redução de até 14.340,31:1. Os acionamentos funcionam silenciosamente e podem ser operados em diversas velocidades com a ajuda de um variador de velocidade.
Eficientes e fáceis de limpar: Motorredutores para a indústria alimentícia
Motorredutores para o maquinário de produção alimentícia deve ser higiênicos e altamente eficientes, pois a produção de alimentos consume uma grande quantidade de energia. Nossos motorredutores de eixos paralelos não só possuem uma superfície lisa, mas também uma alta eficiência. Se você comprar um motoredutor da NORD, você vai obter o melhor de nossas plantas de fabricação!
Motorredutores para aplicação em intralogística
Em intralogística, os bens transportados frequentemente viajam por longas distâncias. A operação dos transportadores demanda muita energia e é muito cara. O nosso sistema LogiDrive com um redutor de engrenagens cônicas de 2 estágios e um motor síncrono IE4 de alta eficiência reduz consideravelmente seus custos operacionais, por exemplo, em centros de distribuição de bagagens em aeroportos.