Motores Elétricos

Alta potência, baixo consumo

Os motores elétricos da NORD possuem uma alta eficiência, são extremamente robustos e podem ser combinados com todos os nossos redutores. Seu benefício: Máxima flexibilidade!

Motores elétricos

Alta potência, baixo consumo

A NORD fornece muitas opções de motores elétricos, que atendem a todos os padrões e regulamentações comuns de eficiência energética. Nossos motores são utilizados em diversas aplicações, não só por serem potentes e robustos, mas também por poderem ser combinados com todos os redutores da NORD.

Seja em agitadores, transportadores, intralogística ou na indústria alimentícia: Os motores elétricos da NORD podem ser encontrados em qualquer lugar onde o alto desempenho é necessário. Eles operam confiavelmente durante muitos anos com uma eficiência muito alta (de até 95%). Esse fato economiza custos operacionais para os nossos clientes, ao mesmo tempo em que ajuda a proteger o meio ambiente.

Motivos para comprar os motores elétricos da NORD:

  • Máxima eficiência
    Os nossos motores elétricos atendem aos requisitos dos atuais padrões IEC 60034-30-1:2014, bem como o EUP 640/2009 - até os motores síncronos possuem a mais alta classe de eficiência energética, IE4.
  • Qualidade máxima
    Nossos motores são de fabricação própria, de acordo com os mais rígidos padrões.
  • Alta disponibilidade
    Através de nossa fabricação própria, podemos entregar rapidamente todos os nossos motores elétricos - em qualquer lugar do mundo.
  • Alta flexibilidade
    Graças aos tamanhos de motores idênticos, você pode trocar de uma classe de eficiência para outra sem precisar de modificações mecânicas.

Resistentes e econômicos - Nossos motores elétricos

Os acionamentos elétricos consomem até 70% do total da energia utilizada em aplicações industriais. Para muitas empresas, isso oferece um grande potencial para aprimoramento. Devido a esse fato, a NORD desenvolveu um leque de motores elétricos potentes e econômicos energeticamente. Esses motores apresentam uma eficiência muito alta e, em algumas aplicações, são consideravelmente mais eficientes do que os padrões solicitados pelas normas Europeias. Os motores elétricos de eficiência energética da NORD são adequados para quase todas as aplicações. A série especialmente econômica IE4 está disponível em três tamanhos e com potências de 1,1 até 5,5 kW.

Quer reduzir significativamente seus custos com energia? Então saiba mais sobre os motores síncronos de eficiência energética IE4!

Motores elétricos para aplicações especiais

Em algumas aplicações, os motores padrão não podem ser utilizados, por exemplo devido às condições ambientes muito agressivas, cargas extremamente pesadas ou risco de explosão.

Para esses casos, nossa linha inclui motores especiais com uma faixa de potência de 0,12 a 30 kW. As versões protegidas contra explosão estão disponíveis como variantes para o uso em atmosferas de poeira ou de gás. Os nossos motores são certificados de acordo com a ATEX, IECEx e HazLoc.

Assista nossos motores sob condições extremas em uma metalúrgica!

Veja o vídeo