- Potências: 0,12 - 22 kW
- Classes de eficiência: IE1 e IE2
À prova de explosão por poeira
Motores à prova de explosão
As soluções de acionamento NORD à prova de explosão estão no portfólio da NORD há décadas e podem ser fornecidos nas categorias 2D e 3D para as zonas 21 e 22. Nestes sistemas é usado o tipo de proteção contra ignição “Proteção pela carcaça” (tD). Todos os nossos motores à prova de explosão por poeira são homologados conforme ATEX e HazLoc
Versões do produto
Os motores à prova de explosão por poeira estão disponíveis nas seguintes opções, entre outras:
- Freio (BRE+), Ventilador externo (F)
- Disjuntor do motor: Sensor de temperatura (TF), controlador de temperatura (TW), aquecimento parado (SH)
- Conexão do motor: Conector do motor (MS)