Notícias de Produtos
Novos produtos para tecnologia em acionamento mecânico e eletrônico da NORD DRIVESYSTEMS
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
NORDAC PRO SK 500P - Versátil, Conectável, Potente
A nova família NORDAC PRO de inversores para painéis impressiona pelo alto nível de funcionalidade, conectividade e modularidade. O projeto compacto em formato de livro permite a instalação em painéis de controle com econômia de espaço. A parametrização pode ser realizada sem alimentação externa. Interfaces adicionais estão disponíveis, exemplos.:
- Ethernet industrial integrado
- Porta USB
- Slot SD card
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Redutor e motor em um único equipamento: Este é o novo NORD DuoDrive
DuoDrive é uma inovação patenteada pela NORD que integra totalmente o motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de 1 estágio em um único alojamento, e portanto, otimiza a eficiência do sistema. Espaço de instalação compacto, alta densidade de potência e emissões de ruído muito baixas, são apenas algumas vantagens.
Mais informações aqui...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101107.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101107.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101107.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101107.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101107.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101107.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101107.jpg 2420w)
O novo inversor descentralizado NORDAC ON.
NORDAC ON foi desenvolvido especificamente para atender aos requisitos especiais da tecnologia de transportadores horizontais, e é caracterizado por uma interface Ethernet integrada com o novo motor síncrono IE5+ (NORDAC ON+), de projeto muito compacto. E uma solução econômica plug-and-play para ambientes IIoT.
Detalhes do produto![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36903.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36903.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36903.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36903.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36903.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36903.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36903.png 2420w)
IE5+, a nova geração de motores síncronos da NORD
A nova geração de motores síncronos NORD IE5+ são produzidos internamente para uso em intralogística, bem como na indústria de alimentos e bebidas. Nossos motores apresentam um projeto compacto e higiênico em um espaço muito pequeno, e portanto, garantem alta resistência à corrosão e fácil limpeza.
Mais informações aqui...Notícias adicionais dos Produtos:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92075.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92075.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92075.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92075.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92075.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92075.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92075.jpg 2420w)
Inovação técnica em processos de mistura e agitação.
Os redutores industriais MAXXDRIVE® são ideais para uso em grandes misturadores. Com o adaptador SAFOMI, a apresenta uma inovação técnica nesta área de aplicação: um flange com tanque de expansão de óleo integrado, aumentado a confiabilidade operacional e exigindo menos peças de desgaste.
Detalhes do produto![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116589.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116589.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116589.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116589.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116589.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116589.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116589.jpg 2420w)
Novos nomes para proteção de superfície
A NORD oferece uma ampla gama de acabamentos de pintura para fornecer a proteção de superfície ideal para a sua aplicação e condições ambientais.
Essas pinturas agora tem novos nomes - as propriedades técnicas permanecem inalteradas.
Detalhes do produto![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
MAXXDRIVE® XT - A nova geração de redutores industriais
Os novos redutores industriais de 2 estágios são especialmente projetados para aplicações que requerem baixa velocidade em combinação com altas potências. Como padrão, a série é equipada com uma caixa redutora UNICASE fortemente nervurada e um ventilador axial integrado.
- Range de Torque: 15,000 - 75,000 Nm
- Rande de Potência: 1,5 – 1,500 kW
- 7 tamanhos
- Geometria otimizada da carcaça para alcançar potências térmicas máximas com ventilador axial
- Baixo ruído de funcionamento
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40904.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40904.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40904.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40904.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40904.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40904.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40904.jpg 2420w)
Manutenção via NORDCON APP
O NORDCON APP, uma solução de comissionamento e serviço para todos os drives NORD, apresentam as seseguintes vantagens:
- Visualização baseada em painél para monitoramento da unidade e diagnóstico de falhas
- Parametrização com função de ajuda e rápido acesso aos parâmetros
- Função de osciloscópio configurável individualmente para análise dos acionamentos
- Função de Backup e recuperação para manuseio simples dos parâmetros do acionamento