Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • 3 e 4 estágios
  • Carcaça monobloco de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular& flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

O redutor industrial MAXXDRIVE® XC na versão ortogonal é fabricado em todos os tamanhos segundo o princípio de carcaça monobloco comprovado. As diferentes opções de vedação permitem a adaptação dos redutores industriais a inúmeras condições ambientais. As opções de arrefecimento e aquecimento permitem o gerenciamento flexível da temperatura, o que permitem também sua utilização em condições ambientais muito voláteis e prolonga a durabilidade dos lubrificantes. Rolamentos e distâncias entre eixos grandes aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes. Oferecemos prazos de entrega e de planejamento de projetos curtos. Isso é possível graças aos conhecimentos abrangentes de nossos peritos sobre os requisitos específicos de cada aplicação e à manutenção de estoques ideais

Versões do produto

  • Diversos mancais dos eixos de saída para adaptação ideal à aplicação
  • Disponibilidade de opções de resfriamento eficazes
  • Diversas possibilidades para montagem do motor
  • Fornecimento de sistemas completos prontos a instalar com acoplamento, freios, monitoração, etc.
  • Contra-recuos modulares permitem fácil acessibilidade

Caraterísticas do produto

  • O ótimo sistema de vedação permite longos tempos de funcionamento sem vazamentos
  • Baixa emissão de ruídos devido a engrenagens cônicas de alta precisão
  • Resfriamento eficaz através de ventilador e direcionamento do fluxo de ar otimizados
  • Alta capacidade de torque
  • Maior vida útil do lubrificante minimizando custos de manutenção
  • Construção simétrica
  • Possibilidade de montagem em espelho e em posição de instalação inclinada
  • Integração ideal na aplicação do cliente devido a 6 posições de instalação possíveis
  • Possibilidade de adaptação de eixos de entrada e de saída às dimensões do cliente
  • Alta confiabilidade
  • Longa vida útil
  • Alta precisão