- Carcaça com distância entre eixos aumentada
- Disposição em “J” dos eixos
- 3 estágios
- Ideal para acionamentos de deslocamento
- Carcaça otimizada para cargas radiais direcionadas para baixo
Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XJ
Motorredutores industriais
O redutor industrial MAXXDRIVE® XJ está disponível como redutor cônico helicoidal de três estágios. A versão da carcaça segue o princípio monobloco comprovado e foi especialmente otimizado para cargas externas. Devido à disposição esticada dos estágios da engrenagem, a carcaça possui uma grande distância entre eixos, o que permite uma estrutura de acionamento em forma de J. Especialmente no caso de acionamentos de trem de rodagem, os elevados requisitos para o pequeno espaço de montagem podem ser facilmente atendidos.
Muitas opções são adotadas a partir do comprovado sistema modular da série de redutores industriais, de modo que os prazos de entrega correspondam aos dos redutores industriais standard MAXXDRIVE®. Oferecemos prazos de entrega e de planejamento de projetos curtos. Isto é possível graças ao amplo conhecimento de nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.
Versões do produto
- Versão de acionamento: Adaptador para motor IEC/NEMA ou eixo de acionamento livre
- Montagem em pé ou de encaixe (com braço de torque)
- Disponibilidade de eixos de saída versáteis: Eixo maciço, eixo oco (chaveta/disco de contração), DIN5480
- Montagem do freio por flange de acionamento ou console de freio
- Disponibilidade de acoplamento de saída (acoplamento de tonéis)
Caraterísticas do produto
- Carcaça otimizada para cargas externas
- Maior distância entre eixos
- Possibilidade de adaptação de eixos de entrada e de saída às dimensões do cliente
- Disposição em “J” dos eixos
- Alta confiabilidade
- Longa vida útil
- Possibilidade de sincronização através de acionamento por correias
- Alta precisão