Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE XT

Motorredutores industriais

  • 2 níveis
  • Carcaça de uma só peça com alta capacidade de carga, fabricada com precisão
  • Geometria da carcaça e alimentação do ar otimizada para obtenção de limites térmicos mais altos com ventilador axial
  • Baixo ruído de funcionamento

O redutor industrial MAXXDRIVE XT no modelo cónico helicoidal é fabricado em todas as dimensões, no princípio comprovado de carcaça em bloco. Graças a um design fortemente estriado em conjunto com ventiladores axiais otimizados e coberturas para condutas de ar, são alcançados níveis de produção térmica muito elevados. Os grandes rolamentos de esferas e distâncias entre eixos aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes.

O módulo comprovado da série de redutores industriais permite muitas opções, pelo que os prazos de entrega correspondem aos dos redutores industriais standard MAXXDRIVE. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

Versões do produto

  • Rolamentos de esferas robustos com vida útil longa
  • Variante eficaz da refrigeração do ventilador
  • Diferentes possibilidades de montagem do motor
  • Possível fornecimento de sistemas completos prontos a montar com acoplamento, travões, monitorização, etc.
  • Os dispositivos anti-retorno de montagem modular permitem uma acessibilidade simples
  • Princípio de carcaça em bloco de uma peça comprovado

Caraterísticas do produto

  • As juntas otimizadas permitem longos períodos de aplicação sem fugas
  • Baixa emissão de ruído devido a engrenagens cónicas de alta precisão
  • Resfriamento eficaz do ventilador devido a ventoinha e alimentação de corrente de ar otimizadas
  • Elevada capacidade de binário
  • A vida útil elevada do lubrificante minimiza custos de manutenção
  • Construção simétrica
  • Possível montagem em espelho para redução de redutores de substituição
  • Disponível adaptação do veio de acionamento e do veio de saída às dimensões do cliente
  • Elevada fiabilidade
  • Longa vida útil
  • Elevada precisão