- 2 e 3 estágios
- Carcaça de peça única de alta capacidade de carga e fabricação precisa
- Design modular e flexível para adaptação ideal a sua aplicação
- Baixo ruído de funcionamento
Redutores de eixos paralelos MAXXDRIVE® XC
Motorredutores industriais
A engrenagem industrial MAXXDRIVE® XC na versão de redutores de eixos paralelos é fabricada em todos os tamanhos segundo o princípio de carcaça monobloco comprovado. Devido a esta construção, é possível realizar acionamentos de misturador sem mancal adicional. Rolamentos e distâncias entre eixos grandes aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes individuais. Sistemas de resfriamento eficazes reduzem as temperaturas e prolongam a vida útil dos lubrificantes. Oferecemos prazos de entrega e de planeamento de projetos curtos. Isso é possível graças aos conhecimentos abrangentes de nossos peritos sobre os requisitos específicos de cada aplicação e à manutenção de estoques otimizados.
Versões do produto
- Diversos mancais dos eixos de saída para adaptação ideal à aplicação
- Várias opções de flange no lado da saída
- Diversas possibilidades para montagem do motor
- Disponibilidade de opções de resfriamento eficazes
- Fornecimento de sistemas completos prontos a instalar com acoplamento, freios, monitoração, etc.
Caraterísticas do produto
- A vedação ideal protege contra a saída de lubrificantes
- O funcionamento de baixo ruído minimiza a pressão sonora
- Alta capacidade de torque
- Maior vida útil do lubrificante minimizando custos de manutenção
- Construção simétrica
- Possibilidade de montagem em espelho e inclinada
- Integração ideal na aplicação do cliente devido a 6 posições de instalação possíveis
- Mesmo tamanho de carcaça e dimensões de montagem para todas as reduções (2 e 3 estágios)
- Possibilidade de adaptação de eixos de entrada e de saída às dimensões do cliente
- Alta confiabilidade
- Longa vida útil
- Alta precisão