Engrenagem de dentes retos MAXXDRIVE® XD

Motorredutores industriais

  • Carcaça com distância entre eixos aumentada
  • 3 e 4 níveis
  • Ideal para mecanismos de elevação
  • Carcaça otimizada para cargas radiais descendentes
  • Tampa de inspeção

O redutor industrial MAXXDRIVE® XD está disponível como redutor helicoidal de três e quatro níveis. O modelo da estrutura orienta-se pelo princípio de estrutura em bloco e foi especialmente otimizado para cargas externas. A disposição estendida dos níveis de engrenagem dispõe de uma maior distância entre eixos, que permite uma estrutura de transmissão em U. Especialmente no caso de acionamentos de mecanismos de elevação, o tambor do cabo e o motor podem ser dispostos sem problemas no mesmo lado da engrenagem. As estruturas estão ainda equipadas, por norma, com uma tampa de inspeção.


O módulo comprovado da série de redutores industriais permite muitas opções, pelo que os prazos de entrega correspondem aos dos redutores industriais standard MAXXDRIVE®. Oferecemos prazos de entrega e de projeto curtos. Isto é possível graças aos conhecimentos abrangentes dos nossos especialistas sobre os requisitos específicos de cada aplicação e ao aprovisionamento ideal.

Versões do produto

  • Versão do acionamento: Adaptador de motor IEC/NEMA ou veio de entrada livre
  • Montagem com patas ou montagem no veio (com apoio de binário)
  • Diversos veios de saída disponíveis: Veio maciço, veio oco (chaveta/disco retrátil), DIN5480
  • Segundo veio de entrada opcionalmente disponível
  • Fixação do travão mediante flange de entrada ou consola do travão
  • Acoplamento de saída (acoplamento de tambor)

Caraterísticas do produto

  • Estrutura otimizada para cargas externas
  • Maior distância entre eixos
  • Possível adaptação do veio de acionamento e do veio de saída às dimensões do cliente
  • Tampa de inspeção
  • Elevada fiabilidade
  • Longa vida útil
  • Mesmas medidas de montagem (3 e 4 níveis)
  • Elevada precisão