Sistema de Pátio

Soluções em acionamentos NORD para armazenamento de mercadorias a granel

Os produtos a granel são intermediariamente armazenados (e homogeneizados) em sistemas compostos de armazenamento (leitos de misturas longitudinais ou rotativos) ou silos antes de serem transportados para a próxima etapa do processo. Diferentes produtos a granel requerem diferentes arranjos de fábrica que precisam de acionamenos personalizados. Portanto, contamos com componentes perfeitamente combinados e implementação flexível de especificações de projeto específica do cliente.

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 estágios
  • Carcaça monobloco de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular& flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Redutores de eixos paralelos MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 8,075 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 e 3 estágios
  • Carcaça de peça única de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular e flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

Motores padrão

Motores Assíncronos

  • Gama de potências: -
  • homologações e certificações de nível mundial
  • Classes de eficiência: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Download Inglês
Detalhes da documentação