Baumalog
Soluções em acionamentos para a automação de processos de armazenamento
Baumalog Sp. z o.o. facilitou significativamente os processos de armazenamento e transporte de perfis metálicos na Retech Sp. z.o.o.
A empresa, portanto, confia nas soluções da NORD.

Aeroporto de Hamburgo

Perfil de pequenos clientes
Baumalog é uma empresa polaca de engenharia mecânica que produz sistemas automáticos de armazenamento e transporte utilizados em muitas indústrias. A empresa projeta, produz e instala soluções para automação de corridas de processamento (principalmente nas áreas de chapas, perfis, barras e outros materiais com diferentes dimensões e pesos), e para o aumento da eficiência do processo na logística interna, que otimizam o fluxo de materiais durante o processo de produção, bem como durante a coleta e envio. Baumalog é também o distribuidor polonês de sistemas de estantes de elevação vertical automática da empresa italiana Modula.
Baumalog usa drives NORD para todas as soluções de automação de armazenamento oferecidas. Entre outras, a empresa vê suas vantagens na alta eficiência, confiabilidade, funcionamento silencioso, ampla gama de produtos e fácil instalação. A Baumalog utiliza as soluções em acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS em seus projetos há muitos anos: Inversores e motorredutores de alta eficiência e confiabilidade absoluta.

Recursos especiais do projeto
Armazenar componentes usados na produção é um dos maiores desafios para os fabricantes. Quanto mais altos forem os números de vendas, maiores serão as demandas sobre a gestão do armazenamento e mais importante será a confiabilidade técnica: tudo tem que funcionar sem problemas. A automação dos processos de armazeamento e transporte permite um aumento considerável do potencial de produção aliado ao aumento da segurança no trabalho.
Nesse campo, o mercado oferece soluções individualizadas e ultramodernas que utilizam as mais recentes tecnologias em robótica, automação e TI. A configuração correta do sistema de armazenamento automático melhora os processos logísticos, o que, por usa vez, reduz o número de falhas causadas por erro humano e permite prazos de entrega mais curtos para os pedidos dos clientes.

Soluções em acionamentos
Armazém automático de tubos e perfis
O armazém automático de tubos e perfis foi desenvolvido de acordo com os requisitos específicos do cliente. O armazém de oito metros de altura consiste em uma estrutura de suporte com duas fileiras de prateleiras, cada uma com cinco colunas contendo 68 estantes móveis.. Cada rack mede 6200 × 450 × 600 mm e é capaz de transportar cargas de 1750 kg. Um outro aspecto é o respectivo controle. O sistema foi equipado com uma estação móvel de carregamento que permite que os perfis sejam carregados fora do armazém e transportados para o armazém. Além disso, existem duas estações móveis de descarga que trabalham em conjunto com as pontes rolantes e as ferramentas de corte a laser para os perfis no armazém. Todo o sistema funciona de forma totalmente automática. Por ordem do operador no painel de controle, os respectivos produtos são movidos para uma das estações de descarga. Foram necessárias seis redutores NORD para a coluna do armazém e as estações de carga e descarga fornecidas pela Baumalog.

NORD DRIVESYSTEMS
A Getriebebau NORD é uma das líderes de mercado na produção de acionamentos mecânicos e eletrônicos. A linha de produtos inclui motorredutores, redutores industriais, inversores de frequência, partidas de motor e sistemas de controle em acionamento descentralizado. A ampla linha de produtos NORD também inclui soluções mecânicas e elétricas inteligentes que permitem uma configuração flexível para a automação de armazenamento. Com entrega rápida a preços vantajosos. Para este projeto, a NORD forneceu seis redutores com potências de de 0.75 kW to 3 kW. Além das soluções mecânicas, os sistemas de transmissão eletrônicos NORD também são usados no armazém automatizado projetado pela Baumalog. Os inversores de frequência NORDAC PRO são usados para controlar os motorredutores. O conceito de resfriamento variável garante uma ótima dissipação de calor. O módulo de posicionamento oferece não só a possibilidade de posicionar os eixos de acionamento independentemente do controle de nível superior, mas também o posicionamento relativo. Os produtos da NORD instalados garantem todos os movimentos imagináveis neste projeto. Os redutores permitem a operação do dispositivo de armazenamento e recuperação em trilhos entre as estantes altas, o movimento do transportador vertical para retirar os materiais da estante ou devolvê-los à prateleira, bem como o movimento horizontal das estantes e o movimento do transportador vertical para a coluna do armazém.
Eles também controlam uma estação de carga e descarga fora do prédio e estações de descarga dentro do prédio, de onde os materiais são levados para o cortador a laser. A automação dos processos de armazenamento e transporte de perfis na Retech contribuiu para uma melhoria significativa do processo de produção e aumento da segurança no trabalho. O uso de componentes de alta qualidade (por exemplo, redutores NORD) também garante uma operação suave e sem problemas do sistema inteiro.
NORDAC PRO - SK 500E - Variador de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
Motores padrão
Motores Assíncronos
Encontre mais informações aqui: