dhp technology

Soluções de acionamento para uma inovadora tecnologia solar

Em Agosto de 2018, a primeira placa solar dobrável do mundo foi fabricada pela dhp Technology na estação de esgoto ARA Chur. Com a ajuda de um robusto teleférico, as placas flexíveis e dobráveis puderam ser colocadas em uma posição segura, protegida de condições climáticas extremas.

  • DHP Technology

Foco no Cliente

A dhp Technology foi fundada em 2015 e desenvolve sistemas de captação de energia solar, criando um fornecimento de energia moderno, renovável e descentralizado. Seu foco é a criação de valores locais sustentáveis, a conservação de recursos escassos e a redução de emissões de CO2. Com a placa dobrável HORIZON, a empresa suíça desenvolveu uma nova tecnologia que atende igualmente às necessidades sociais, econômicas e ambientais.

Foco no projeto
Os acionamentos NORD – consistem em um redutor UNIVERSAL de rosca sem-fim com freio, encoder magnético e motor – as membranas nas placas conseguem estender e retrair automaticamente. O gerenciamento integrado do PLC gerencia os processos de forma independente – sendo controlado pela estação meteorológica e o algoritmo:

  • individualmente controladas para facilitar a manutenção
  • função autônoma  “homerun”  para uma maior segurança operacional
  • controle de velocidade

Desafios do Projeto

As estações de tratamento de esgoto consomem uma grande quantidade de energia e espaço. Não é possível criar um sistema fotovoltaico convencional para cobrir a área, visto que as bacias de decantação devem ser acessíveis, por cima, a qualquer momento por razões operacionais.

A redefinição da tecnologia solar. – A placa de energia solar dobrável da dhp technology é erguida sobre áreas já utilizadas e permitem de forma inteligente um uso duplo dos espaços industriais. Em agosto de 2018, a primeira placa solar dobrável do mundo foi fabricada para a estação de esgoto da Chur ( Suíça). Ela cobre uma área de 5.800m² e cobre completamente as bacias de pré-tratamento, tratamento secundário (biológico) e as bacias terciárias de tratamento. Os 2.120 módulos produzem 550.000 kWh de energia elétrica por ano – equivalendo a quase 20% da energia auxiliar exigida pela planta.

Autônomo e flexível. – A placa solar dobrável opera completamente autônoma e se ajusta automaticamente conforme as condições ambientais, usando os dados meteorológicos locais e os recursos externos. O sol controla os acionamentos de forma inteligente integrado a um PLC automático: usando uma tecnologia teleférica robusta, os painéis solares desdobram automaticamente assim que os primeiros raios de sol forem visíveis. Eles retornam para o seu espaço de armazenamento  ao por do sol no anoitecer. A placa solar dobrável também retorna para essa posição caso  neve, chova ou vento e em condições extremas -  como falhas de energia e comunicação.

Soluções de Aplicação

A extensão e retração dos painéis dobráveis são controladas por inteligentes acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS. Os acionamentos da NORD – consistem em um motorredutor Universal de rosca sem-fim com freio, encoder magnético e inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX SK 205E – são montados em uma posição protegida em suportes da estrutura e podem ser controlados individualmente. Isso permite que a equipe de manutenção retraia os painéis dobráveis em grupos individuais e execute a manutenção em equipamentos específicos.

Controlados por um algoritmo em conjunto com uma estação meteorológica – Cada um dos 53 grupos de painéis dobráveis possui um acionamento que pode estender ou retrair automaticamente, dependendo do clima. Para esse propósito, os inversores de frequência NORD leem as informações meteorológicas e processa esses dados usando um algoritmo meteorológico personalizado para controlar a planta, fornecendo os comandos adequados de retração e extensão. Encoders rotativos garantem que a posição dos painéis seja identificada a qualquer momento. Quatro inversores são eletricamente conectados via a comunicação interna CAN bus, com um dos inversores controlando as sequências de movimentos como mestre.

Inversores inteligentes integrados a um PLC. – A unidade de controle foi programada para recolher os painéis solares com segurança para a “garagem” automaticamente no caso de falha de comunicação ou potência. Isso significa: intervenções manuais via manutenção remota é possível, mas não é necessária para segurança da operação. Nós usamos a função de rampa para garantir que os painéis sejam retraídos em um período adequado.  O inversor do PLC também controla isso.

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Range de Potência: 0.25 - 22 kW
  • Classe de Proteção: IP55, IP65
  • Montagem em parede ou motor
  • Flexibilidade máxima graças à estrutura modular

CS0028 - dhp technology


CS0028 - dhp technology
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: