DTS2
Livre como um pássaro
Sem eles, a cortina ficaria literalmente fechada nos palcos do mundo. Os técnicos de palco DTS2 de Groningen são especializados na automação de teatros e trazem movimento para o palco - como no Theatre aan het Spui em Haia. A NORD DRIVESYSTEMS foi o parceiro para a modernização da tecnologia de acionamento. O resultado: total liberdade de movimento para todo o sistema.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40400.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40400.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40400.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40400.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40400.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40400.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40400.jpg 2420w)
O Teatro aan het Spui, parte do Teatro Het Nationale, está localizado no centro de Haia, no Spuiplein, o coração cultural da cidade. Foi fundado em 1993 e possui dois auditórios: um grande auditório com 346 lugares e um pequeno auditório com 162 lugares. Como na maioria dos teatros holandeses, o pequeno teatro em Spuiplein foi equipado com palco eletromecânico controlado automaticamente e tecnologia de acionamento. No entanto, com o passar dos anos, isso ficou desatualizado e a empresa DTS2 de Groningen foi contratada para a reforma. A DTS2 é especialista no desenvolvimento, planejamento, instalação e manutenção de instalações de teatro e sistemas de controle altamente complexos e automatizados, e possui muitos anos de experiência. No entanto, as condições gerais que eles enfrentaram em Haia estavam longe do normal, mesmo para os especialistas experientes. “Havia muito pouco espaço disponível abaixo do teto para instalarmos todo o maquinário aéreo com todas as travessas, pontes de iluminação e equipamentos de tração”, diz Eeuwe Vos, CEO da DTS2. Este foi um grande desafio, que os especialistas em automação de teatro dominaram de forma brilhante.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40401.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40401.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40401.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40401.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40401.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40401.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40401.jpg 2420w)
A nova instalação permite qualquer movimento necessário
Todo o equipamento foi substituído por uma nova construção; o sistema de acionamento foi modernizado e a eletrônica atualizada. A instalação anterior era inflexível e rígida, e tornou-se em um sistema extremamente variável. Três pórticos móveis, doze guindastes de cenário e vários guinchos de corrente garantem a máxima flexibilidade e permitem que cenários, cortinas, decorações, elementos de palco, iluminação, equipamentos de som, etc. sejam movidos para qualquer ponto do auditório. Os pórticos são controlados por rádio com um vão livre de 16 metros. Os elevadores de cenário são montados a uma distância de 20 cm cada e podem ser movidos a uma velocidade de 2 m/min ao longo de todo o comprimento do auditório (25 metros). Elevam cargas de 300 kg (máx. 500 kg) a uma velocidade de 0,8 m/s (máx. 1,2 m/s). Um motor engrenado é instalado em cada lado. As talhas de corrente também são extremamente flexíveis. Eles podem ser movidos ao longo de todo o comprimento do auditório e também lateralmente. O SIL3 atende aos mais altos padrões de segurança para teatros. Todos os guinchos são equipados com controladores de saída, inversores e freios em duplicado.
Acionamentos NORD para um ótimo desempenho
Cerca de 40 acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS, um dos principais fornecedores mundiais de tecnologia de acionamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos, garantem que tudo possa ser movido. O especialista em acionamentos de Bargteheide tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia de palco e está totalmente familiarizado com os requisitos deste setor. As soluções de acionamento da NORD são compactas, robustas, dinâmicas e silenciosas, e oferecem um alto nível de segurança. Eles são fáceis de usar, instalar e manter. A NORD forneceu três tipos diferentes de motorredutores para o Theater aan het Spui: NORDBLOC.1 ® de dois estágios, redutores de engrenagens helicoidais em linha com potências de 0,75 kW e redutores de eixos paralelos de dois estágios com potências nominais de 2,2 kW e 4 kW. Redutores de engrenagens helicoidais em linha são usados para todos os movimentos horizontais e redutores de eixos paralelos são usados para movimentos verticais. As principais vantagens da tecnologia de acionamento são seu design compacto e potente. Os redutores de eixos paralelos apresentam um design compacto, portanto, são ideais para uso em espaços confinados. Os redutores de engrenagens helicoidais em linha também são muito compactos. Redutores confiáveis com carcaça UNICASE inteiriça também podem atender a qualquer carga. O design UNICASE permite altas capacidades de carga axial e radial, excelente confiabilidade, longa vida útil e operação silenciosa – características ideais para uso no mundo do teatro.
Sucesso juntos
A DTS2 e a NORD DRIVESYSTEMS trabalham juntas há muitos anos e realizaram vários projetos juntos. Os técnicos de palco de Groningen valorizam não apenas a alta qualidade e confiabilidade dos acionamentos NORD, mas também a co-engenharia consistente dos especialistas em acionamento. “Precisamos de um parceiro confiável que crie as melhores soluções possíveis para nós, conheça os requisitos especiais da tecnologia de palco e também esteja familiarizado com tópicos como segurança e disposições legais”, diz Vos. “Durante todo o projeto, a NORD nos auxiliou com muito comprometimento e amplo conhecimento técnico. O suporte técnico e o serviço da NORD são realmente notáveis.” A NORD usa seu sistema modular abrangente para otimizar a solução de acionamento necessária, que pode ser adaptada de forma simples e fácil aos requisitos individuais dos clientes. Além disso, a co-engenharia da NORD também inclui tópicos como eficiência energética, redução de variações, bem como conformidade com padrões legais e regulamentos de segurança. “Este último é particularmente importante na construção do teatro”, enfatiza Eeuwe Vos. “Nos cinemas é escuro, cargas extremamente pesadas são movimentadas simultaneamente e os atores trabalham completamente sem roupas de segurança. Todo mundo tem que confiar na tecnologia. É por isso que ele deve operar de forma particularmente segura e confiável.”
A tecnologia de acionamento da NORD provou seu valor por anos em vários teatros ao redor do mundo. Todos os acionamentos atendem aos rigorosos requisitos de segurança DIN 56950 e DIN EN ISO 13849-1/-2, bem como aos regulamentos alemães de prevenção de acidentes DGUV 17+18. Se requisitos adicionais se aplicarem em determinados países, a NORD planeja os sistemas de acionamento localmente conforme as diretrizes aplicáveis e normas de segurança. O mais alto nível de segurança e confiabilidade é garantido, entre outras coisas, por um sistema de frenagem redundante para os motorredutores, bem como os motores sendo dimensionados para o dobro da carga aplicada nos redutores usados para as talhas.
Projetos especiais abrem espaço
Devido ao espaço limitado disponível, cada centímetro foi usado em Haia. As passarelas sozinhas normalmente requerem uma altura de pelo menos 2,20 metros. No Teatro aan het Spui, no entanto, apenas 2,50 metros estavam disponíveis no total, deixando apenas 30 cm – para todo o sistema. “Custou-nos bastante habilidade de design e engenharia para encaixar tudo isso em um espaço tão confinado”, lembra Vos. Para economizar espaço, os pórticos laterais móveis foram colocados um pouco mais abaixo e os gabinetes de controle, que estão geralmente localizados nos guinchos, foram inclinados enquanto as talhas de corrente foram instaladas na travessa em vez de sua posição usual abaixo. As travessas também foram desenvolvidas especialmente para este projeto. No interior, eles são completamente pré-cabeados com cabos de energia e dados para luzes, de modo que os projetores precisam ser conectados apenas. O resultado é uma pequena obra-prima. Eeuwe Vos: “Para nós, esta é uma maneira completamente nova de construir teatros – especialmente para os menores. O novo design flexível oferece muito mais possibilidades de uso do palco. Também não há necessidade de alugar equipamentos adicionais, pois tudo já está no local.”