Trabalho pesado nos Alpes

Redutores industriais auxiliam um projeto de construção gigante

Com um projeto de construção com demandas extremas nos Alpes Suíços - a aproximadamente 1.700 metros acima do nível do mar - o coração desse enorme projeto está sendo construído no interior da montanha: Uma caverna no subsolo para uma nova estação de bombeamento que vai aumentar a potência atual de 280 MW para 1.480 MW. Com uma inclinação extrema de 45 graus e uma diferença de altura de aproximadamente 180 metros, os sistemas de transporte na estação transportam 500 t de material escavado por hora.

SK 12407 Industrial Geared Motor in coninuous Use

Foco no Cliente

O projeto "Linthal 2015" inclui os trabalhos de escavação e construção da estação central subterrânea, da central hidrelétrica  e do sistema de túneis para a água que fornece energia. A construção de uma nova barragem o para o lago superior aumentará seu volume de armazenamento dos atuais 9 milhões de m³ para 25 milhões de m³. O reservatório de compensação existente também está sendo expandido de acordo. As obras de construção do maior projeto hidrelétrico da Suíça estão sendo realizadas em altitudes consideravelmente diferentes e dentro da montanha. A principal obra está sendo realizada  dentro da montanha. O reservatório de compensação a uma altitude de cerca de 800 m é o ponto mais baixo.

A uma altitude de cerca de 1.700 m cerca de 600 m dentro da montanha, o coração deste gigantesco projeto de expansão está sendo criado com enormes câmaras escavadas para os quatro grupos de máquinas com potência de 1.000 MW na nova usina hidrelétrica de Limmern. A estação subterrânea consiste em uma câmara de máquinas de 150 m de comprimento e 30 m de largura com uma altura máxima de 53 m, bem como uma sala de transformadores separada com cerca de 130 m de comprimento, 20 m de largura e 25 m de altura. Esta estação central cria a ligação entre os dois lagos através de um sistema de túneis de distribuição de água superiores e inferiores, poços de pressão paralelos e outros túneis de serviço.

Desafios do Projeto

No contexto do projeto de extensão "Linthal 2015", uma nova estação de bombeamento subterrânea bombeará água do reservatório Limmerboden existente a uma altitude de 1.860 metros para o Muttsee 600 m mais alto, a fim de alimentar as turbinas para gerar eletricidade. Este projeto está sendo construído pela Kraftwerke Linth-Limmern AG.

Ao contrário das usinas puramente hidrelétricas, as usinas hidrelétricas reversíveis não possuem apenas um reservatório superior, mas também um reservatório inferior adicional. Quando a energia é gerada, a água do reservatório superior flui para o sistema de pressão. A água aciona as turbinas, que  alimentam o gerador. A energia elétrica produzida é alimentada na rede. Após deixar a turbina, a água flui para o reservatório inferior. Se for produzida muita eletricidade, a água pode ser bombeada de volta do reservatório para o lago de maior altitude, de onde pode ser usada posteriormente para gerar eletricidade. Usinas de armazenamento podem, portanto, armazenar energia na forma de água em reservatórios. O armazenamento é um método bem estabelecido de compensar as flutuações de oferta e demanda na rede da rede, de forma ecologicamente correta e econômica.

Solução da Aplicação

Os trabalhos de escavação das duas câmaras foram concluídas. A escavação da rocha foi realizada de forma contínua, ou seja, 24/7, em 3 turnos. As câmaras foram escavadas para baixo. Todos os dias cerca de 800 m³ de rocha foram removidos da montanha e no total quase 2.445.000 m³ foram escavados em ambas as câmaras. Os redutores industriais NORD foram usados ​​nos sistemas de transporte localizados na área central do projeto de construção “Linthal 2015”. Dois transportadores transportaram 500 t de material por hora em uma distância de cerca de 260 metros com uma inclinação de 45 graus e uma diferença de altura de cerca de 180 m. O material escavado foi então transportado para uma planta de britagem. Esta correia transportadora era acionada por um redutor industrial NORD com controle de freio, que gerava eletricidade simultaneamente.

Esta correia transportadora era acionada por dois redutores industriais NORD, localizados à esquerda e à direita da correia transportadora e conectados por um eixo em comum. Com classe de proteção IP55, cada redutor industrial tem uma potência de acionamento de 250 kW. A velocidade da correia transportadora é de 2,2 m/s.

O fornecedor desta solução completa de acionamento foi a Getriebebau NORD AG, Suíça — um membro do Grupo NORD DRIVESYSTEMS. A orientação para o cliente e a proximidade com os clientes são particularmente importantes para os especialistas em acionamentos de Arnegg. St. Gallo. Guido Eigenmann, gerente da Getriebebau NORD AG, Suíça explica: “Vendemos vantagens para o cliente — não apenas produtos.  É particularmente importante para nos fornecer sistemas completos que sejam altamente eficientes e econômicos. Os usuários exigem não apenas componentes de acionamento, mas também soluções completas e funcionais. Adaptamos nossas soluções de acionamento para cada cliente individual.”

O gerente da empresa de construção da planta está extremamente satisfeito com os produtos e serviços da NORD. “A cooperação ótima com a Getriebebau NORD Suíça é particularmente positiva para mim. Todos os nossos requisitos foram atendidos. O que também é notável é a alta capacidade de fornecimento. Demorou apenas dez semanas desde o pedido até a entrega. Com outros fornecedores, quatro ou cinco meses não são incomuns. No geral, estamos muito satisfeitos — uma relação custo-benefício ótima, excelente consultoria e suporte, entrega no prazo e, por último, mas não menos importante, os produtos NORD oferecem um desempenho muito alto e são de Qualidade excelente.”

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Gama de potências: 2.0 - 2,850 HP
  • Gama de binário: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 e 4 estágios
  • Carcaça monobloco de alta capacidade de carga e fabricação precisa
  • Design modular& flexível para adaptação ideal a sua aplicação
  • Baixo ruído de funcionamento

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: