Электронные приводные технологии
Преобразователи частоты и пускатели двигателя
Преобразователи частоты и пускатели двигателя компании NORD поставляются как централизованное решение для установки в шкафу управления или как децентрализованный вариант для использования в полевых условиях. Решите сами, что лучше подходит для вашего случая применения!
Преобразователи частоты NORD уже соответствуют требованиям к энергоэффективности класса IE2 новой директивы ЕС по экологическому проектированию 2019/1781 (действительна от 1 июля 2021 года).
Инновационный ассортимент приводной техники NORD может быть сконфигурирован практически для любого случая применения.
Как эксперт по приводным решениям, NORD работает совместно со своими клиентами, чтобы поставлять решения, идеально адаптированные к их потребностям. И это в самых разных регионах мира.
Масштабируемые функции для любой приводной задачи. Уже несколько десятилетий NORD DRIVESYSTEMS предлагает своей клиентуре по всему миру преобразователи для установки в шкафах управления, а также децентрализованные приводные системы.
Приводные решения NORD обеспечивают клиентам высокую производительность и безопасность, независимо от того, установлен ли преобразователь в шкаф управления или приводная система смонтирована автономно.
При этом приводная электроника характеризуется масштабируемым принципом работы, простым монтажом и высокой точностью регулировки. Встроенный ПЛК в децентрализованных решениях NORD обеспечивает клиентам модульную конструкцию, состоящую из автономно работающих производственных островков.
Инструменты NORD упрощают весь процесс монтажа и обеспечивают возможность простой настройки и обслуживания оборудования.
А оптимизированная кабельная разводка позволяет потребителям сэкономить затраты на монтаж оборудования. При этом наши приводные решения рассчитаны на использование асинхронных и синхронных двигателей.
Один модуль – множество преимуществ
Оптимально согласованная модульная система NORD решает любую приводную задачу благодаря масштабируемым функциям. Наша приводная электроника поддерживает все предлагаемые на рынке шинные системы и взаимодействует со всеми системами управления. Система управления позиционированием POSICON дает пользователям встроенный режим позиционирования и синхронный ход. Функциональная безопасность осуществляется благодаря STO и SS1. Кроме того, частотные преобразователи NORD предлагают встроенные тормозные выпрямители для управления тормозом двигателя. Функция энергосбережения для области частичных нагрузок и инструменты для обслуживания и параметризации плюс простая структура параметров довершают возможности нашей модульной системы.

NORDCON APP
Информация визуализируется на экране, стилизованном под приборную панель, и используется для отслеживания состояния привода и диагностики неполадок. Настройка параметров с помощью функции помощи и быстрого доступа к этим параметрам. Функция осциллографа.
подробнееЭлектронная приводная техника
Преобразователи частоты и пускатели двигателя NORD
Наша электронная приводная техника может гибко адаптироваться к любому применению. Кроме того, она быстро устанавливается, легка в обслуживании и совместима со всеми предлагаемыми на рынке системами шин и блоками управления.
Преобразователи частоты и пускатели двигателя NORD подходят как для централизованной работы в шкафу управления, так и для децентрализованного и полностью интегрированного использования непосредственно на двигателе. Преобразователи соответствуют технологии Industrie 4.0-ready, могут работать в сети и благодаря встроенному ПЛК позволяют выполнять предварительную обработку внутренних параметров состояния или внешних подключенных датчиков. Это позволяет проводить дистанционный контроль технического состояния.
Почему вы должны купить частотный преобразователь NORD
- Гибкость
Наши преобразователи взаимодействуют через все предлагаемые на рынке шинные системы и могут легко интегрироваться в структуру любой системы. Они могут расширяться за счет опций и функций, поэтому могут встраиваться практически в любую систему или машину. - Безопасность
Частотные преобразователи обладают многочисленными встроенными функциями безопасности и контроля. - Интернационализация
Как клиент NORD, вы получаете выгоду от множества услуг, например, поддержку в любой точке земного шара при проектировании и вводе в эксплуатацию ваших систем, а также партнеров по сбыту на всех континентах.
Наши преобразователи частоты: интеллектуальные и простые в подключении
Преобразователи частоты NORD DRIVESYSTEMS имеют мощные процессоры и обеспечивают оптимальное качество регулирования. Интеграция преобразователей в различные архитектуры управления обеспечивается посредством множества различных коммуникационных интерфейсов.
Большим плюсом для качества выполнения процесса является интеллект систем: преобразователи с помощью встроенного ПЛК могут самостоятельно реагировать на изменения в ходе процесса и устранять неисправности независимо от системы управления установкой.
Посмотрите здесь, как наши частотные преобразователи обеспечивают высокоэффективную работу фильтровальных установок при производстве напитков:
Пускатели двигателя NORD: быстрые и мощные помощники при запуске
Свободно конфигурируются и просто устанавливаются – это наши пускатели двигателя NORDAC. Системы обеспечивают полностью электронный износостойкий пуск и имеют функцию реверса. Пускатели двигателя серии NORDAC START имеют многочисленные устройства для обеспечения безопасности, например внутреннее защитное реле двигателя и тормозной выпрямитель для управления тормозом двигателя. Тем самым отпадает необходимость в установке защитного автомата двигателя.
Благодаря встроенному потенциометру пускатели двигателя NORDAC START могут очень быстро запускаться, также они оснащены DIP-переключателем для конфигурации.
Наши пускатели серии NORDAC LINK могут встраиваться в различные системы полевых шин. В рамках семейства NORDAC LINK мы также предлагаем соответствующий преобразователь частоты со встроенным ПЛК, который оптимально решает связанные с приводом функции.