Промышленные редукторы
Идеально для тяжелых условий эксплуатации
Очень высокие крутящие моменты, бесшумный ход и длительный срок службы: таковы выдающиеся характеристики промышленных редукторов от NORD DRIVESYSTEMS.
Промышленные редукторы для задач с высоким крутящим моментом
Промышленные редукторы MAXXDRIVE компании NORD обладают высокими выходными крутящими моментами от 15 000 Нм до 282 000 Нм и идеально подходят для использования в тяжелых условиях эксплуатации, например в смесителях, конвейерных приводах, мешалках, мельницах, барабанах или дробилках.
Промышленные редукторы выпускаются в виде цилиндрических или конических редукторов. Они вмонтированы в разработанный нами неразъемный блочный корпус, поэтому могут оснащаться большими подшипниками качения, которые гарантируют долгий срок службы. Кстати, NORD является производителем промышленных приводов с самыми большими в мире промышленными редукторами в корпусе BLOCK.
Следующие факты свидетельствуют в пользу наших промышленных редукторов
- Производительность
Промышленные редукторы NORD обнаруживают очень высокие крутящие моменты на выходном валу до 282 000 Нм. - Долговечность
Оптимизированные геометрические характеристики обеспечивают отличную нагрузочную способность, длительный срок эксплуатации и низкий уровень шумообразования. - Прочность
Наши промышленные редукторы оснащены высококачественными подшипниками с низким коэффициентом трения и устойчивым к скручиванию неразъемным блочным корпусом BLOCK. - Гибкость
Редукторы комбинируются со всеми нашими электродвигателями.
Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE
Эти цилиндрические редукторы NORD обладают мощностью от 1,5 кВт до 6000 кВт и выпускаются в одиннадцати размерах. Мы поставляем цилиндрические редукторы MAXXDRIVE с различными опорами выходного вала, благодаря чему создается оптимальное соединение к любому применению. Кроме того, для этих редукторов мы предлагаем входные и выходные фланцы в различном исполнении.
Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE можно комбинировать со всеми нашими электродвигателями.
Конические редукторы MAXXDRIVE
Эти редукторы вы можете использовать даже в экстремальных условиях, потому что благодаря своему терморегулированию они без особых проблем выдерживают даже сильно меняющиеся условия окружающей среды. Кроме того, для наших конических редукторов MAXXDRIVE предлагается множество различных вариантов охлаждения и обогрева, которые дополнительно облегчают использование в разных температурных зонах.