Комфорт для животных

Интеллектуальные приводные технологии NORD в коровниках

Датская компания Celi Invest специализировалась на производстве электроприводных массажных щеток для коров. После того как датчане перешли на приводные технологии NORD DRIVESYSTEMS, их щетки стали работать идеально. Интеллектуальные и долговечные приводы надежны, безопасны и эффективны в эксплуатации. Результат говорит сам за себя: довольны и коровы, и фермеры.

  • alt
  • Массажные щетки обеспечивают коровам тщательный уход за шкурой и комфорт, благодаря чему увеличиваются удои.

  • Моторы-редукторы с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 производства компании NORD надежны и безопасны в эксплуатации и при этом работают тихо.

  • Надежные, долговечные, гибкие в эксплуатации: преобразователь частоты NORDAC BASE производства компании NORD DRIVESYSTEMS — это экономичное решение для простых приводных систем.

  • Приложение NORDCON и устройство NORDAC ACCESS BT — это мобильное решение для ввода в эксплуатацию и обслуживания любых приводов NORD.

  • Для параметризации приводов компания Celi Invest использует Bluetooth-устройства NORDAC ACCESS BT. Функция помощи и простой доступ к параметрам обеспечивают быстрый ввод приводов в эксплуатацию по беспроводному соединению.

В центре внимания — заказчик

Коровы любят тереться о деревья и землю, чтобы почистить шкуру. Помимо механической очистки эта привычка имеет еще один значимый эффект: она стимулирует кровообращение и обмен веществ в шкуре, что обеспечивает коровам здоровье и хорошее самочувствие. В коровниках массажную функцию деревьев выполняют специальные щетки. «Массажные щетки для коров — это поистине революция в технологиях ухода за ними, — говорит Карстен Папуга (Carsten Papuga), управляющий директор компании Celi Invest ApS, производящей эти щетки. — Убедительно показано, что здоровые коровы производят больше молока. Наши массажные щетки обеспечивают коровам тщательный уход за шкурой и комфорт, благодаря чему увеличиваются удои».

Удачное начало

Тот факт, что сегодня Карстен Папуга занимается производством массажных щеток для коров — это в некоторой мере совпадение. На самом деле, его компания более 30 лет являлась известным производителем мобильных систем для мойки автобусов и грузовиков. «Несколько лет назад один из наших заказчиков — компания, которая занимается перевозкой коров и свиней, — сообщила нам о новом законе, который обязывает датских фермеров устанавливать в коровниках по одной щетке на 50 голов. Они тогда сказали, что нам нужно заняться производством массажных щеток для коров, — вспоминает г-н Папуга. — Мы посмеялись. Однако заказчик оставался непреклонен, поэтому мы начали работать над этой идеей». Последовали многочисленные обсуждения с фермерами и вывод: долговечность и надежность жизненно важны. «Коровы — очень сильные животные. Кроме того, массажные щетки находятся в работе по 15–18 часов в день. То есть их конструкция должна быть очень прочной и выдерживать большие нагрузки», — объясняет датчанин.

В сентябре 2015 года компания Celi Invest ввела в эксплуатацию первые массажную щетку, еще без приводов NORD — и это оказалось ошибкой. «У нас сломалось несколько валов, — рассказывает г-н Папуга. — Поэтому вскоре мы перешли на приводы NORD. Много лет мы устанавливали их приводы на наши щетки для мойки автобусов и грузовиков, и нам было известно об их первоклассном качестве. Однако когда мы взялись за массажные щетки для коров, приводы NORD еще не соответствовали нашим требованиям по управлению и цене». Инженеры по разработкам и прикладным задачам компании NORD принялись за интенсивную работу над решением, и с начала 2017 года компания Celi Invest стала поставлять на рынок массажные щетки для коров исключительно с приводами этого северогерманского изготовителя. «Сейчас у нас в работе более 400 редукторов NORD. С той поры у нас больше не было претензий, и все приводные блоки работают превосходно. И мы, и наши заказчики очень довольны, — делится своими впечатлениями г-н Папуга. — Сервис также на высоте. Компания NORD хорошо заботится о нас».

Задачи проекта

Надежная приводная технология от компании NORD

Компания NORD DRIVESYSTEMS является одним из ведущих мировых поставщиков комплексных решений в своей сфере и производит полностью отлаженные приводные системы, состоящие из двигателей, редукторов и преобразователей частоты более чем для ста отраслей промышленности. По заказу датского изготовителя массажных щеток для коров компания NORD создала мощную сборку из двухступенчатого мотора-редуктора с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 и преобразователя частоты NORDAC BASE. Двигатель, контроллер и редуктор объединены в блок, который устанавливается на массажную щетку, но при ее вращении остается неподвижным и жестко зафиксированным. «У наших конкурентов двигатели и редукторы вращаются вместе со щетками. Сбои и износ при этом неизбежны, — объясняет г-н Папуга. — Наши массажные щетки для коров единственные на рынке, которые имеют столь надежную конструкцию приводов. Это исключает возможность обрыва проводов». Также максимальную долговечность устройствам обеспечивают карданная передача между двигателем и щеткой и подшипники из нержавеющей стали диаметром 40 мм на приводной стороне двигателя. Оба эти компонента гасят толчки и снижают нагрузку на сам двигатель.

Кроме того, приводы NORD отличаются энергоэффективностью и длительным сроком службы, компактны и чрезвычайно надежны. Инновационная конструкция моторов-редукторов с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 производства компании NORD обеспечивает их тихую и и безопасную работу. Благодаря влагозащищенности конструкции они соответствуют самым строгим гигиеническим требованиям. Редукторы не имеют разборных узлов-стыков и каких-либо крышек. Это придает им дополнительную устойчивость, а на гладких внешних поверхностях не скапливаются ни жидкости, ни твердые загрязнения. Электронные компоненты защищены от конденсата покрытием Certonal.

Интеллектуальные функции обеспечивают высокую эффективность и безопасность

Управляют работой массажных щеток для коров преобразователи частоты NORDAC BASE. Они компактны, экономичны, имеют надежную конструкцию и разработаны специально для простых операций. Благодаря интегрированному ПЛК специфические для приводного блока функции можно эффективно программировать и параметризировать так же, как и все прочие функции устройства NORDAC BASE — SK 180E. Щетка запускается во вращение, как только корова начинает о нее тереться. При слишком большом сопротивлении — например, если защемило хвост коровы — щетка останавливается и начинает вращаться в обратном направлении. Кроме того, направление вращения меняется при каждом запуске и с интервалом в пять минут. Это обеспечивает равномерность износа компонентов щетки. «Такая интеллектуальная работа устройств очень важна для нас. И еще нам нравится возможность вносить точечные изменения в программу, — говорит Карстен Папуга. — К примеру, мы можем снизить крутящий момент, когда используем щетки для массажа коров меньше среднего размера — ведь у них и хвосты короче». Еще одним преимуществом является экономия энергии при неполных нагрузках: мощность двигателя автоматически подстраивается под изменение нагрузок в процессе эксплуатации. Этим обеспечивается энергоэффективность всех операций. А это, в свою очередь, обеспечивается благодаря применению редукторов. Так достигаются эффективность до 98 % и, соответственно, экономия энергии не менее 50 % по сравнению со щетками других производителей. Большинство из них предлагают однофазные двигатели с червячными передачами, эффективность работы которых может составлять всего лишь 60 %. По эксплуатационному ресурсу они также проигрывают редукторам с винтовой зубчатой передачей, которые использует компания Celi Invest.

Прикладное решение

Простой ввод в эксплуатацию

Для параметризации приводов массажных щеток компания Celi Invest использует устройства NORDAC ACCESS BT и программное приложение NORDCON APP. Это мобильное решение обеспечивает пользователям постоянное беспроводное подключение и абсолютно новые опции управления и параметризации приводных устройств NORD. Функция помощи и простой доступ к параметрам обеспечивают максимальную быстроту параметризации и ввода приводов в эксплуатацию. Кроме того, для упрощения работы с приводами в приложение заложены функции сохранения и восстановления данных, а также функция настройки осциллографа для анализа работы приводов. Видеоролики, объясняющие принципы работы с устройствами, и возможность напрямую связаться со службой поддержки NORD — это еще одна функция в помощь пользователям. Связующим звеном между программным приложением и приводной системой является Bluetooth-адаптер NORDAC ACCESS BT. Благодаря такой конфигурации пользователи имеют простой доступ к эксплуатационным данным приводов и полный контроль над доступом к ним. Устройство Bluetooth также можно использовать без программного приложения для передачи параметров на отдельные преобразователи частоты.

Заказчики полностью довольны

В число заказчиков компании Celi Invest ApS входит фермер Сьорд Идема (Sjoerd Ydema). На своей ферме площадью 600 га он содержит 450 коров, выращивает кормовые травы, кукурузу и злаки. Для коров у него установлено 12 массажных щеток. «Мы используем щетки Celi Invest уже два с половиной года и очень ими довольны. Приводы работают нормально, и на данный момент с ними нет проблем, — говорит Сьорд Идема. — Раньше мы использовали щетки другого производителя. Однако теперь мы заменили большинство из них щетками производства Celi Invest с двигателями NORD. И мы думаем, что это наилучшее решение. Устройства, производимые конкурентами компании Celi Invest, более не рассматриваются. Устройства NORD, которые мы используем, чрезвычайно надежны. Никакие другие редукторы с ними не сравнятся».

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: -
  • Мировое одобрение и признание
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

F3018 - SK 180E Флаер – Блок 25


F3018 - SK 180E Флаер – Блок 25
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Более подробная информация: