Hedinn

Мотор-редукторы от компании NORD DRIVESYSTEMS для работы в открытом море

Система производства рыбной муки Hedinn Protein Plant (HPP) является одной из самых современных во всей отрасли и используется на рыбообрабатывающем траулере в составе немецкого флота для ловли рыбы в глубоких водах. Приводные решения от NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают максимальный уровень эксплуатационной надежности и круглосуточную работу оборудования.

Глубоководный промысел рыбы требует отправки траулера в длительные рейсы. Обычно проходит до пяти дней, прежде чем судно достигает промыслового района. Могут пройти четыре недели, прежде чем судно вернется в порт. Поэтому надежная технология, которая обеспечивает бесперебойную работу, имеет важное значение.

Современные траулеры, как правило, оборудованы согласно новейшим технологиям и благодаря своей «рассекающей в волну» конструкции они часто являются более эффективными и экологичными, чем старые корабли. Некоторые даже оборудованы полностью автоматизированным рыбоперерабатывающим заводом, который разделывает рыбу, а также готовит и упаковывает готовую продукцию для конечного потребителя. Все этапы работ — потрошение, нарезка, упаковка и глубокая заморозка — выполняются прямо в море. Один из таких траулеров-рыбозаводов оборудован инновационной системой производства рыбной муки Hedinn Protein Plant (HPP) от исландского завода-изготовителя Hedinn.

Инновационная технология

Компания Hedinn, основанная в 1922 году в Рейкьявике, специализируется на машиностроении. Поддерживая традиции острова, компания имеет тесные связи с исландской рыбной промышленностью, а также предоставляет решения для других отраслей промышленности. Компания уделяет большое внимание исследованиям и разработкам. Кроме того, компания Hedinn является поставщиком товаров и услуг для морского подразделения Rolls-Royce в Исландии.

Компания Hedinn является крупным партнером в модернизации традиционных компаний по производству рыбной муки и рыбьего жира в Исландии. Благодаря инновационной системе Hedinn Protein Plant (HPP) компания перевела отрасль на новый уровень. Система HPP обладает особой конструкцией и значительно превосходит все остальные подобные решения с точки зрения экономичности и эффективности. Система упрощает процесс производства, снижает потребление энергии и воды, а благодаря компактной конструкции занимает мало места. Кроме того, полностью автоматизированные машины Hedinn обеспечивают работу при низких температурах, а также полную переработку всего сырья, включая субпродукты. Благодаря таким характеристикам система HPP пользуется большим спросом как на суше, так и на море.

В открытом море

В настоящее время в море работают четыре завода по производству рыбной муки HPP. На одном из двух рыболовных траулеров, оборудованных системами HPP, установлена система HPP-2000 Marine, которая работает круглосуточно и ежедневно перерабатывает до 50 тонн сырья. Всего за рейс вылавливается до 1000 тонн рыбы. На некоторых этапах процесса требуются винтовые конвейеры, сушилки и насосы. Они приводятся в движение приводами с конической передачей и мотор-редукторами с параллельными валами от компании NORD DRIVESYSTEMS. Эйнар Мар Адальштайнссон из компании Hedinn объясняет, почему они выбрали изготовителя приводных технологий из Баргтехайде: «В течение долгих недель в море важно обеспечить бесперебойную работу систем на борту. Следует избегать перерывов в производстве. Однако если возникает неисправность, запасные части должны быть в наличии на складе, обслуживание клиентов должно выполняться по всему миру. Компания NORD DRIVESYSTEMS размещает представительства по всему миру, поэтому всегда находится рядом с судном, где бы оно ни находилось. Специальная круглосуточная сервисная сеть также гарантирует, что мотор-редуктор даже в полностью собранном виде будет доступен в качестве замены в течение очень короткого периода времени».

Сеть представительств по всему миру

Компания NORD DRIVESYSTEMS является одним из крупнейших в мире поставщиков комплексных электрических, механических и электронных приводных решений, имеет подразделения в 36 странах мира и сотрудничает с дистрибьюторами в 61 стране. Эта взаимосвязанная всемирная сеть продаж и обслуживания обеспечивает доставку запасных частей и компонентов в кратчайшие сроки, а также предоставляет клиентоориентированные услуги. Компания NORD DRIVESYSTEMS, будучи производителем комплексных систем, поставляет оптимально подобранные приводные системы, состоящие из редуктора, двигателя и преобразователя частоты. Поставляемые приводные системы являются мощными, надежными, прочными и компактными. Кроме того, они обладают высокой эффективностью, отличной эксплуатационной надежностью и длительным сроком службы. Легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания является дополнительным преимуществом для пользователя. Благодаря этим преимуществам приводные устройства NORD идеально подходят для применения в открытом море.

Для компании Hedinn были важны еще два параметра оборудования: энергоэффективность и гигиена. «Вся конструкция системы Hedinn Protein Plant рассчитана на максимальную эффективность использования электроэнергии и низкое энергопотребление. Например, воздух для сушки циркулирует внутри системы и используется повторно», — поясняет Адальштайнссон. Приводы не являются исключением. Приводы с конической передачей и мотор-редукторы с параллельными валами компании NORD работают чрезвычайно эффективно и значительно сокращают энергопотребление и, следовательно, операционные расходы благодаря высокому коэффициенту полезного действия.

Мойка и очистка

Завод по производству рыбной муки необходимо регулярно чистить. Очистка выполняется путем распыления водяного тумана в помещениях завода. При таком методе влажность поднимается до очень высоких значений, создавая не самые благоприятные условия для приводных устройств. Степень защиты IP66, отверстия для отвода конденсата, специальные покрытия, валы из нержавеющей стали, конструкция для мойки и двигатели в гладком корпусе — это лишь некоторые из вариантов, которые увеличивают срок службы редукторов и облегчают процесс очистки. При использовании масла, подходящего для контакта с пищевыми продуктами, и специальных поверхностей, обработанных по нормам FDA, переработка рыбы будет соответствовать строгим требованиям обработки пищевых продуктов.

От суши к морю

Перед выходом в море компания Hedinn уже применяла решения от NORD DRIVESYSTEMS на суше. «Это был настолько позитивный опыт работы, что мы решили также использовать приводную технологию NORD в наших морских проектах», — говорит Адальштайнссон. Мотор-редукторы NORD успешно продемонстрировали свои качества для мореходства. Так приводы NORD превратились из сухопутных в мореплавательные благодаря системе Hedinn Protein Plant. Система HPP успешно эксплуатируется на суше уже много лет. Впервые эта система вышла в море в июле 2017 года на траулере Sólberg. В настоящее время система HPP установлена на борту еще одного судна, а несколько судов находятся на стадии строительства или планирования. Благодаря высокой эксплуатационной надежности, прочности, доступности запасных компонентов и энергоэффективности мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS также находятся на борту этого судна.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: