Swiss Can Machinery

Упаковка сухого молока с двигателями в гладком корпусе от NORD DRIVESYSTEMS

Благодаря швейцарским традициям, эффективности и инновациям компания Swiss Can Machinery всего за пять лет зарекомендовала себя в качестве ведущего производителя полностью автоматизированных упаковочных систем для порошковых и сухих продуктов. В целях соответствия строгим санитарным нормам пищевой промышленности эта швейцарская компания использует приводные системы NORD DRIVESYSTEMS с конструкцией, предназначенной для мойки и очистки.

  • alt

В связи с производством кофе, сухого молока, снэков, ирисок или лекарственных препаратов — компанию Swiss Can Machinery упоминают всегда, когда речь идет о наполнении и запечатывании жестяных или стеклянных банок с порошковыми и сухими продуктами. Основанная в 2013 году, эта молодая компания долгое время занимала лидирующие позиции на рынке. Во всем мире эта швейцарская компания реализует индивидуальные упаковочные решения, отвечающие самым высоким санитарным стандартам: от отдельных автоматов до целых упаковочных линий.

Инновационные технологии для бережной обработки продуктов

Основным направлением является производство детского питания. Международная клиентская база компании включает в себя множество производителей сухого молока. «Сухое молоко — сложный продукт для упаковывания, — поясняет Майкл Грабхер, управляющий директор и владелец компании Swiss Can Machinery. — Оно может обладать характеристиками, которые усложняют процесс расфасовки и зависят от рецептуры, содержания жира, способа сушки, гранулирования и тонкости измельчения. Даже характеристики одного и того же продукта могут меняться в зависимости от условий производства». Упаковочные автоматы Swiss Can Machinery автоматически адаптируются к непрерывно меняющимся характеристикам наполнения и упаковывают сухое молоко аккуратно, точно и эффективно.

Последней инновационной разработкой является полностью автоматическая производственная линия SCM Line V-matic 127-3 2018, предназначенная для наполнения и запечатывания банок с сухим молоком и продуктами детского питания. Производственная линия автоматически выполняет все этапы работы: от пустой банки до наполненной. Благодаря специальной защитной газовой среде остаточное содержание кислорода в банке составляет менее 0,5 %. Газовая среда обеспечивает максимальный срок хранения упакованного продукта.

Надежная приводная технология из Северной Германии

«Наши машины должны быть надежными и гибкими с точки зрения настроек. Поэтому мы используем приводные технологии NORD DRIVESYSTEMS», — говорит Майкл Грабхер, технический директор, который руководит компанией вместе со своим братом Марком. Каким образом в 2016 году возникло сотрудничество с изготовителем приводных технологий из Северной Германии? «Мы искали нового поставщика систем типа ""двигатель + редуктор"", которые отвечают действующим строгим санитарным нормам». И руководители швейцарской компании не ошиблись, обратившись в NORD — один из ведущих международных производителей комплексных решений в отрасли, который поставляет полностью налаженные приводные системы, состоящие из редуктора, двигателя и преобразователя частоты. Оптимальное решение подбирается индивидуально на основе широкого модульного ассортимента. Результатом является системное решение, полностью адаптированное к конкретным требованиям заказчика. Для отраслей промышленности и отраслей со строгими санитарными нормами компания NORD DRIVESYSTEMS также поставляет надежные и долговечные приводные решения с конструкцией, предназначенной для мойки и очистки.

«Мы с самого начала выбрали NORD благодаря модульным системам и широкому ассортименту продукции. Существенными преимуществами для нас являются широкий ассортимент, масштабируемость и гибкая настройка оборудования, — поясняет Марк Грабхер. — С продукцией NORD у нас появилась возможность комбинировать двигатели, редукторы и электронику таким образом, чтобы мы могли составить единое решение, отвечающее строгим санитарным нормам». Компания Swiss Can Machinery применяет приводные устройства NORD в двух областях: для транспортировки банок, а также для подачи и смешивания продуктов в расфасовочном автомате.

Гладкие поверхности для легкой очистки

Требования к гигиене и чистоте в пищевой промышленности чрезвычайно высоки. Поэтому и к приводам также применяются более строгие требования. Гигиеническая, подлежащая мойке и очистке конструкция производственной линии имеет первостепенное значение для компании Swiss Can Machinery. Именно поэтому конвейерные ленты были оборудованы мотор-редукторами NORD класса IE4 в корпусе с гладкой поверхностью, и такими же характеристиками обладали установленные на двигателях преобразователи частоты NORDAC BASE SK 180E для надежной транспортировки банок. Двигатели NORD (0,75 кВт) в гладком корпусе специально разработаны для того, чтобы их можно было легко мыть и чистить. Гладкий корпус, подходящий для процедур мойки, изготовлен из алюминия и имеет, где это возможно, плавные переходы между поверхностями. С него легко смываются чистящие средства и пена. Корпус защищает двигатели и не препятствует процессу мойки. Кроме того, в корпусе нет вентилятора, поэтому он не способствуют накоплению микроорганизмов. Благодаря классу защиты IP66 этот корпус со всех сторон защищен от проникновения грязи (пылезащищенное исполнение), а также от сильных струй воды. Использование энергосберегающих трехфазных двигателей класса эффективности IE4 также обеспечивает высокую эффективность при низких операционных расходах.

«Ленточный конвейер используется в чистых помещениях со строгими санитарными нормами. Именно поэтому так важна конструкция привода, подходящая для мойки и очистки, — поясняет Марсель Тоблер, менеджер по автоматизации компании Swiss Can Machinery. — Еще одним преимуществом является связь через Profinet. И двигатели подключены последовательно, поэтому требуется прокладывать меньше кабелей. Благодаря модульной конструкции конвейерных лент мы можем везде использовать один и тот же двигатель, что значительно упрощает процесс заказа». Непрерывная регулировка скорости конвейерных лент, которая нам необходима, обеспечивается устройствами от NORDAC BASE. В децентрализованном преобразователе частоты используется надежная технология и прочная конструкция. Монтаж, выполняемый непосредственно на двигатель, повышает гибкость настройки и упрощает процессы обслуживания и ремонта для операторов.

Двигатели в гладком корпусе NORD также используются в винтовом конвейере, который подает сухое молоко в смеситель. Прочный червячный мотор-редуктор (0,25 кВт) с крышкой приводит в движение мешалку. Компактные приводы обеспечивают высокую удельную мощность, превосходную надежность и бесперебойную работу.

Успешное применение во всем мире

Клиенты компании Swiss Can Machinery в основном приезжают из Европы и Азии, но оборудование также поставляется в Новую Зеландию. «Мы очень довольны сотрудничеством с NORD, — утверждает Марк Грабхер. — Модульная серия продукции соответствует нашим строгим нормам в отношении гигиены и производительности и предоставляет нам гибкие возможности для настройки и применения машинного оборудования. Мы также были приятно удивлены качеством обслуживания и поддержкой клиентов на месте установки оборудования по всему миру. Везде, где нам требовались запасные детали, мы могли рассчитывать на быструю помощь со стороны NORD». Это возможно благодаря взаимосвязанной сети продаж и обслуживанию со стороны экспертов по приводным системам, а также благодаря локации подразделений в 36 странах мира и дистрибьюторов в 61 стране. Такая крупная всемирная сеть продаж и обслуживания обеспечивает доставку запасных частей и компонентов в кратчайшие сроки, а также предоставляет клиентоориентированные услуги.

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации